Seleziona una pagina

Videoteca SPX Cooling Tech

  • Ripristina
39 video attualmente in selezione:

Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video

Filtro per torre di raffreddamento Marley WaterGard

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

WaterGard blocca e respinge fisicamente i minerali comunemente presenti nei corsi d'acqua municipali, riducendo il contenuto minerale dell'acqua di reintegro e consentendo un COC operativo più elevato, con conseguente riduzione dei requisiti di volume sia per lo scarico che per l'acqua di alimentazione.

Presentazione di CoolSpec® Selettore di prodotti per torri di raffreddamento

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

CoolSpec® Selection Software è un nuovo strumento intuitivo che confronta e seleziona Marley® e Riconciliare® prodotti di raffreddamento evaporativo di marca.

Introducing The Marley MH Element™ Fluid Cooler

Presentazione del raffreddatore di fluidi Marley MH Element™

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

La popolare linea di raffreddatori a fluido Marley MH si è ampliata per includere modelli aggiuntivi. Il raffreddatore di fluido Marley MH Element™ con l'aggiunta di serpentine in rame offre la massima efficienza in termini di ingombro.

Introducing SGS Industrial Evaporative Condenser

Presentazione del condensatore evaporativo industriale SGS

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

Rispondendo alla vostra esigenza di un condensatore evaporativo industriale di qualità, potete contare sul nuovo condensatore evaporativo industriale SGS progettato con precisione e prodotto con cura.

Marley FIT Cooling Tower Selection Software

Software di selezione delle torri di raffreddamento Marley FIT

Informativo Panoramica dei prodotti

Il nostro nuovo software di selezione dell'erogazione dell'aria Marley FIT prende in considerazione la relazione tra tutti i componenti meccanici del sistema della torre di raffreddamento per consigliare un sistema completo.

Marley Cooling Tower Advanced Basin Heater (ABH)

Riscaldatore avanzato per bacino Marley Cooling Tower (ABH)

Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

Il pannello di controllo Marley ABH (Advanced Basin Heater) controlla il funzionamento di accensione/spegnimento dei riscaldatori della vasca dell'acqua fredda e previene il congelamento in ambienti freddi. Guarda un esperto Marley discutere le caratteristiche, i vantaggi e il funzionamento del pannello di controllo della torre di raffreddamento del riscaldatore per bacino Marley Advanced.

Marley DT Fluid Cooler

Raffreddatore di liquidi Marley DT

Panoramica dei prodotti

Dai un'occhiata al raffreddatore di fluidi Marley DT, ora con una nuova opzione di batteria alettata per capacità a secco e prestazioni termiche ampliate!

Marley® NC® Cooling Tower Series - Size/Capacity Comparison

Marley® NC® Serie di torri di raffreddamento: confronto dimensioni/capacità

Panoramica dei prodotti

Quanto è grande una torre di raffreddamento Marley NC Everest rispetto ad altri modelli di torri di raffreddamento Marley NC? Dai un'occhiata alle differenze tra le torri di raffreddamento Marley NC8407, Marley NC8414 e Marley NC8422!

Crossflow vs Counterflow Towers

Flusso incrociato vs. Torri di raffreddamento in controcorrente

Panoramica dei prodotti

Qual è la differenza tra una torre di raffreddamento a flusso incrociato e una a flusso controcorrente? SPX Cooling Tech dimostra le differenze e i vantaggi di ciascun progetto.

Marley® HC Cooling Tower Flow Control Valves

Marley® Valvole di controllo del flusso della torre di raffreddamento HC

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Marley® Le valvole HC garantiscono una bassa velocità di scarico e limitano gli spruzzi, con conseguente bassa caduta di pressione. Scopri di più su come influiscono sulle prestazioni della tua torre di raffreddamento qui:

Marley® Cooling Tower Integral Louvers

Marley® Griglie integrali per torre di raffreddamento

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Cosa sono le feritoie integrali e che differenza fanno nel funzionamento, nei costi e nelle prestazioni della vostra torre di raffreddamento? Guarda mentre discutiamo dei vantaggi.

Cooling Tower Gear Drives Vs. Belt Drives

Azionamenti a ingranaggi della torre di raffreddamento vs. Trasmissioni a cinghia

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Alcune torri di raffreddamento alimentano i ventilatori con trasmissioni a cinghia e alcune utilizzano trasmissioni a ingranaggi. Ma quale è meglio per la tua applicazione? In questo video, discutiamo i vantaggi dell'utilizzo di una trasmissione a ingranaggi Marley Geareducer rispetto a una trasmissione a cinghia nella torre di raffreddamento.

Cooling tower gearbox podcast

Marley Parts Vodcast 1 di 3: Geareducer

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Jerome Jennings di Marley/SPX Cooling Tech. spiega i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un cambio Marley Gearducer originale (Marley Parts Vodcast Parte 1 di 3).

Marley Parts Vodcast 2 of 3: Driveshafts

Marley Parts Vodcast 2 di 3: Alberi di trasmissione

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Jerome Jennings di Marley / SPX Cooling Technologies spiega i vantaggi dell'utilizzo di un albero motore Marley originale (Marley Parts Vodcast Parte 2 di 3).

Marley Parts Vodcast 3 of 3: Fan Blades

Marley Parts Vodcast 3 di 3: Fan Blades

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Jerome Jennings di Marley / SPX Cooling Technologies spiega i vantaggi dell'utilizzo delle autentiche pale della ventola Marley (Marley Parts Vodcast Parte 3 di 3).

Marley NS Cooling Tower Spray System Overview

Panoramica del sistema di spruzzatura per torri di raffreddamento Marley NS

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Gli ugelli controcorrente Marley NS sviluppano una distribuzione uniforme dell'acqua su un'ampia gamma di pressioni operative dell'acqua e gli ugelli controcorrente NS non hanno parti interne o passaggi stretti che potrebbero ostruirsi con i detriti.

Marley ST Nozzle and Cup System

Sistema di ugelli e tazze Marley ST

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Il sistema di ugelli e tazze Marley Spiral Target è un'unità in polipropilene stampato ad iniezione composta da due parti: il corpo principale con diffusore target integrato e un inserto a scatto o tappo dell'orifizio. Guarda qui per saperne di più.

Marley MH Fluid Cooler

Raffreddatore di liquidi Marley MH

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

La popolare linea di raffreddatori di fluidi Marley MH si è ampliata per includere modelli aggiuntivi, tutti in grado di incorporare bobine di rame per una maggiore capacità termica. Guarda una rapida panoramica del prodotto qui.

Marley Cooling Tower Mechanical Float System

Sistema a galleggiante meccanico della torre di raffreddamento Marley

Parti della torre di raffreddamento Panoramica dei prodotti

Quali sono i vantaggi di un sistema di galleggiamento meccanico Marley? Perché la tua torre di raffreddamento trarrebbe vantaggio da un sistema galleggiante? Scopri di più guardando.

Pagina 1 di 2

it_IT