Bibliothèque vidéo SPX Cooling Tech
Filtre pour tour de refroidissement Marley WaterGard
WaterGard bloque et rejette physiquement les minéraux que l'on trouve couramment dans les cours d'eau municipaux, réduisant ainsi la teneur en minéraux de l'eau d'appoint et permettant un COC de fonctionnement plus élevé, ce qui entraîne une réduction des besoins en volume pour l'eau de purge et d'alimentation.
Présentation de CoolSpec® Sélecteur de produits pour tours de refroidissement
CoolSpec® Le logiciel de sélection est un nouvel outil intuitif qui compare et sélectionne les Marley® et Recold® produits de refroidissement par évaporation de marque.
Présentation du refroidisseur de fluide Marley MH Element™
La gamme populaire de refroidisseurs de fluide Marley MH s'est élargie pour inclure des modèles supplémentaires. Le refroidisseur de fluide Marley MH Element™, associé à l'ajout de serpentins en cuivre, offre la plus grande efficacité par empreinte au sol.
Présentation du condenseur évaporatif industriel SGS
Répondant à votre besoin d'un condenseur évaporatif industriel de qualité, comptez sur le nouveau condenseur évaporatif industriel SGS qui sera conçu avec précision et fabriqué avec soin.
Logiciel de sélection de tour de refroidissement Marley FIT
Notre nouveau logiciel de sélection de débit d'air Marley FIT prend en compte la relation entre tous les composants du système mécanique de la tour de refroidissement pour recommander un système complet.
Chauffe-bassin avancé pour tour de refroidissement Marley (ABH)
Le panneau de commande Marley ABH (Advanced Basin Heater) contrôle le fonctionnement marche/arrêt du ou des chauffe-eau de bassin à eau froide et empêche le gel dans les environnements froids. Regardez un expert Marley discuter des caractéristiques, des avantages et du fonctionnement du panneau de commande de la tour de refroidissement Marley Advanced Basin Heater.
Refroidisseur de fluide Marley DT
Jetez un œil au refroidisseur de fluide Marley DT, désormais doté d'une nouvelle option de serpentin à ailettes pour une capacité sèche et des performances thermiques accrues !
Marly® NC® Série de tours de refroidissement – Comparaison des dimensions et des capacités
Quelle est la taille d'une tour de refroidissement Marley NC Everest par rapport aux autres modèles de tour de refroidissement Marley NC ? Jetez un œil aux différences entre les tours de refroidissement Marley NC8407, Marley NC8414 et Marley NC8422 !
Flux croisé contre. Tours de refroidissement à contre-courant
Quelle est la différence entre une tour de refroidissement à flux croisé et à contre-courant ? SPX Cooling Tech démontre les différences et les avantages de chaque conception.
Marly® Vannes de régulation de débit pour tours de refroidissement HC
Marly® Les vannes HC assurent une faible vitesse d'écoulement et limitent les projections, ce qui réduit la perte de charge. Pour en savoir plus sur leur impact sur les performances de votre tour de refroidissement, cliquez ici :
Marly® Volets intégrés de tour de refroidissement
Que sont les volets intégrés et quelle différence apportent-ils au fonctionnement, au coût et aux performances de votre tour de refroidissement ? Regardez-nous discuter de leurs avantages.
Entraînements par engrenages et transmissions par courroie pour tour de refroidissement
Certaines tours de refroidissement alimentent leurs ventilateurs avec des entraînements par courroie, et d'autres utilisent des entraînements par engrenages. Mais lequel est le meilleur pour votre application ? Dans cette vidéo, nous discutons des avantages de l'utilisation d'un entraînement par engrenages Marley Geareducer par rapport à un entraînement par courroie dans votre tour de refroidissement.
Marley Parts Vodcast 1 sur 3 : Geareducer
Jérôme Jennings de Marley / SPX Cooling Tech. explique les avantages de l'utilisation d'une véritable boîte de vitesses Marley Geareducer (Marley Parts Vodcast Partie 1 sur 3).
Marley Parts Vodcast 2 sur 3 : Arbres de transmission
Jérôme Jennings de Marley / SPX Cooling Technologies explique les avantages de l'utilisation d'un véritable arbre de transmission Marley (Marley Parts Vodcast Partie 2 sur 3).
Marley Parts Vodcast 3 sur 3 : Pales de ventilateur
Jérôme Jennings de Marley / SPX Cooling Technologies explique les avantages de l'utilisation de pales de ventilateur Marley authentiques (Marley Parts Vodcast Partie 3 sur 3).
Présentation du système de pulvérisation de la tour de refroidissement Marley NS
Les buses à contre-courant Marley NS développent une distribution d'eau uniforme sur une large plage de pressions d'eau de fonctionnement, et les buses à contre-courant NS n'ont pas de pièces internes ni de passages étroits susceptibles d'être obstrués par des débris.
Système de buse et de coupelle Marley ST
Le système de buse et de coupelle Marley Spiral Target est une unité en polypropylène moulée par injection composée de deux parties : le corps principal avec diffuseur de cible intégré et un insert encliquetable ou un capuchon d'orifice. Regardez ici pour en savoir plus.
Refroidisseur de fluide Marley MH
La gamme populaire de refroidisseurs de fluides Marley MH s'est élargie pour inclure des modèles supplémentaires, tous capables d'intégrer des bobines en cuivre pour une capacité thermique accrue. Regardez un aperçu rapide du produit ici.
Système de flotteur mécanique pour tour de refroidissement Marley
Quels sont les avantages d'un système de flotteur mécanique Marley ? Pourquoi votre tour de refroidissement bénéficierait-elle d'un système de flotteur ? Pour en savoir plus, regardez.
Page 1 sur 2