Sélectionner une page

Bibliothèque vidéo SPX Cooling Tech

  • Réinitialiser
49 vidéos dans la sélection actuelle :

Cooling Tower Basin Filter

Installation du filtre de bassin MarleyGard pour les tours NC8400

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement Comment Nouveaux produits

Le filtre de bassin MarleyGard permet d'économiser du temps et de l'argent en simplifiant le nettoyage du bassin d'eau chaude d'une tour de refroidissement et en protégeant les composants de la tour de refroidissement.

Cooling Tower Basin Filter

Installation du filtre de bassin MarleyGard pour les tours NC8300

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement Nouveaux produits

Le filtre de bassin MarleyGard permet d'économiser du temps et de l'argent en simplifiant le nettoyage du bassin d'eau chaude d'une tour de refroidissement et en protégeant les composants de la tour de refroidissement.

Marley Cooling Tower Advanced Basin Heater (ABH)

Chauffe-bassin avancé pour tour de refroidissement Marley (ABH)

Pièces de tour de refroidissement Nouveaux produits Aperçus des produits

Le panneau de commande Marley ABH (Advanced Basin Heater) contrôle le fonctionnement marche/arrêt du ou des chauffe-eau de bassin à eau froide et empêche le gel dans les environnements froids. Regardez un expert Marley discuter des caractéristiques, des avantages et du fonctionnement du panneau de commande de la tour de refroidissement Marley Advanced Basin Heater.

Marley Cooling Tower Fan Test Facility

Installation d'essai des ventilateurs de la tour de refroidissement de Marley

Pièces de tour de refroidissement Informatif

Depuis plus de deux décennies, les performances sur le terrain de chaque ventilateur de tour de refroidissement Marley sont vérifiées avec précision dans cette cellule de test de ventilateur modèle. Jetez un œil ici :

Marley® HC Cooling Tower Flow Control Valves

Marly® Vannes de régulation de débit pour tours de refroidissement HC

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Marly® Les vannes HC assurent une faible vitesse d'écoulement et limitent les projections, ce qui réduit la perte de charge. Pour en savoir plus sur leur impact sur les performances de votre tour de refroidissement, cliquez ici :

Is My Cooling Tower Fill Dirty?

Le remplissage de ma tour de refroidissement est-il sale ?

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement Comment

Comment savoir quand il est temps de remplacer le remplissage de votre tour de refroidissement ? Regardez un expert Marley expliquer comment faire la différence entre le remplissage d'une tour de refroidissement et une accumulation de tartre normale et un remplissage obstrué qui nécessite un entretien.

Marley® Cooling Tower Integral Louvers

Marly® Volets intégrés de tour de refroidissement

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Que sont les volets intégrés et quelle différence apportent-ils au fonctionnement, au coût et aux performances de votre tour de refroidissement ? Regardez-nous discuter de leurs avantages.

Marley® Geareducer® Cooling Tower Gearbox Oil Change

Marly® Réducteur® Vidange d'huile de la boîte de vitesses de la tour de refroidissement

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement Comment

Comment changer l'huile de boîte de vitesses de ma tour de refroidissement ? Le processus de vidange d'huile de la boîte de vitesses de votre tour de refroidissement Marley Geareducer est simple : regardez la démonstration d'un expert Marley dans cette vidéo.

Cooling Tower Gear Drives Vs. Belt Drives

Entraînements par engrenages et transmissions par courroie pour tour de refroidissement

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Certaines tours de refroidissement alimentent leurs ventilateurs avec des entraînements par courroie, et d'autres utilisent des entraînements par engrenages. Mais lequel est le meilleur pour votre application ? Dans cette vidéo, nous discutons des avantages de l'utilisation d'un entraînement par engrenages Marley Geareducer par rapport à un entraînement par courroie dans votre tour de refroidissement.

Marley MBX EZ Pack Cooling Tower Fill

Remplissage de tour de refroidissement Marley MBX EZ Pack

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement Nouveaux produits

La conception de remplissage adaptée aux entrepreneurs du MBX EZ Pack fill rend l'installation rapide et facile sans nécessiter de modifications majeures de la tour.

Marley® M Series Geareducer® Installation

Marly® Réducteur à engrenages série M® Installation

Études de cas Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement

Lorsque les boîtes de vitesses de ce client ont commencé à subir des vibrations et des dommages aux engrenages, ils ont fait appel à Marley pour obtenir des renforts. Regardez avec quelle facilité les anciennes boîtes de vitesses ont été remplacées par des entraînements à engrenages Marley dans cette vidéo.

Marley® Cooling Tower Air Inlet Screens

Marly® Grilles d'entrée d'air des tours de refroidissement

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement

Si votre tour de refroidissement présente une accumulation de débris ou un colmatage, les grilles d'entrée d'air Marley sont une solution. Regardez nous discuter des avantages de l’utilisation de grilles d’entrée d’air sur votre tour de refroidissement.

Cooling tower gearbox podcast

Marley Parts Vodcast 1 sur 3 : Geareducer

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Jérôme Jennings de Marley / SPX Cooling Tech. explique les avantages de l'utilisation d'une véritable boîte de vitesses Marley Geareducer (Marley Parts Vodcast Partie 1 sur 3).

Marley Parts Vodcast 2 of 3: Driveshafts

Marley Parts Vodcast 2 sur 3 : Arbres de transmission

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Jérôme Jennings de Marley / SPX Cooling Technologies explique les avantages de l'utilisation d'un véritable arbre de transmission Marley (Marley Parts Vodcast Partie 2 sur 3).

Marley Parts Vodcast 3 of 3: Fan Blades

Marley Parts Vodcast 3 sur 3 : Pales de ventilateur

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Jérôme Jennings de Marley / SPX Cooling Technologies explique les avantages de l'utilisation de pales de ventilateur Marley authentiques (Marley Parts Vodcast Partie 3 sur 3).

Marley Cooling Tower Bearing Lubrication

Lubrification des roulements de la tour de refroidissement Marley

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement Comment

Il est important de bien entretenir les roulements de votre tour de refroidissement Marley. Regardez un expert Marley vous fournir des conseils utiles pour faciliter la lubrification des roulements.

Marley NS Cooling Tower Spray System Overview

Présentation du système de pulvérisation de la tour de refroidissement Marley NS

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Les buses à contre-courant Marley NS développent une distribution d'eau uniforme sur une large plage de pressions d'eau de fonctionnement, et les buses à contre-courant NS n'ont pas de pièces internes ni de passages étroits susceptibles d'être obstrués par des débris.

Cooling tower gearbox rebuild and repair

Reconstruction et réparation du réducteur Marley

Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement

Que vous ayez des questions sur le fonctionnement et l'entretien du Marley Geareducer, que vous ayez besoin de composants pour effectuer une réparation vous-même ou que vous souhaitiez nous renvoyer votre appareil pour le plus haut niveau de soin, SPX a la solution.

Marley ST Nozzle and Cup System

Système de buse et de coupelle Marley ST

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Le système de buse et de coupelle Marley Spiral Target est une unité en polypropylène moulée par injection composée de deux parties : le corps principal avec diffuseur de cible intégré et un insert encliquetable ou un capuchon d'orifice. Regardez ici pour en savoir plus.

Marley Cooling Tower Mechanical Float System

Système de flotteur mécanique pour tour de refroidissement Marley

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

Quels sont les avantages d'un système de flotteur mécanique Marley ? Pourquoi votre tour de refroidissement bénéficierait-elle d'un système de flotteur ? Pour en savoir plus, regardez.

Marley Geareducer® Gearbox Overview

Réducteur de vitesse Marley® Aperçu de la boîte de vitesses

Pièces de tour de refroidissement Aperçus des produits

La fiabilité du Geareducer est le fruit de plus de 100 000 unités d'expérience et de l'attention que Marley porte aux normes de qualité rigoureuses en matière de conception et de fabrication. Aujourd'hui, chaque Geareducer Marley est testé sous charge dans notre usine. Ensuite, il est inspecté et réglé avant expédition.

Page 1 sur 3

fr_FR