Marley NC Everest
Torre de enfriamiento de flujo cruzado

EL PINÁCULO DE LA REFRIGERACIÓN ESTÁ AQUÍ.
SPX Cooling Technologies se embarcó en la misión de diseñar y construir una torre de enfriamiento como ninguna otra en el mundo. Al igual que los aventureros que escalan el Monte Everest, conocíamos los desafíos, pero estábamos motivados para lograr algo extraordinario. Forjamos un camino hacia la cumbre que lleva el enfriamiento a un nivel superior. El resultado, el NC Everest, ofrece ventajas épicas para el cliente, con una capacidad de refrigeración hasta 50% mayor, mayor ahorro de energía, menos componentes y menores costos de mantenimiento. En comparación con otras torres ensambladas en fábrica, NC Everest se destaca del resto.
Asamblea
Montado en fábrica
Marca: Marley
Marca: Marley
Certificaciones
Certificado CTI
Cumple con OSHA
APROBADO POR FM
Cumple con ASHRAE 90.1
Certificado Eurovent
Cumple con OSHA
APROBADO POR FM
Cumple con ASHRAE 90.1
Certificado Eurovent
Capacidad
Tasa de flujo: 3933 – 6567 gpm (893-1491 m3/h)
Capacidad Térmica: 1311 – 2189 toneladas (5763 – 9623 kW) por celda
Configuración
Flujo cruzado
Disponibilidad: En todo el mundo
Disponibilidad: En todo el mundo
Detalles
NC Everest incluye ventajas adicionales que lo distinguen como miembro de la serie Marley NC Cooling Tower:
DISEÑO Y MATERIALES ROBUSTOS
- Estructura de acero de gran calibre, galvanizado o acero inoxidable.
- Garantía de componentes mecánicos de 5 años
- Transmisión robusta y genuina de Marley Geareducer®
- Medios de relleno de intercambio de calor de PVC energéticamente eficientes
- Rejillas integrales y eliminadores de deriva.
RENDIMIENTO TÉRMICO CERTIFICADO
Certificado por el Cooling Technology Institute para cumplir con el rendimiento térmico especificado.
APROBADO POR FM
Aprobado por FM para uso sin sistema de protección contra incendios en aplicaciones de celdas múltiples para permitir un seguro de operación más asequible.
VENTAJAS OPERATIVAS
- Menos exposición a la luz solar para reducir los requisitos de tratamiento del agua.
- Operación confiable en climas fríos gracias al diseño de flujo cruzado
- Sistema de distribución de agua de flujo variable para mejorar la eficiencia energética en cargas valle
ACCEDA A INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO MARLEY NC AQUÍ.
Marley NC Everest – Aplicaciones HVAC
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, nunca más
Marley NC Everest: aplicaciones industriales pesadas
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, nunca más
Datos de ingeniería de Marley NC
Publicado en Datos de ingeniería, Biblioteca
Etiquetado Datos de ingeniería, Carolina del Norte, nunca más