Seleccionar página
  • es_MX

Overland Park, Kansas. Tecnologías de refrigeración SPX, Cª., líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación e intercambiadores de calor enfriados por aire, anuncia que ya están disponibles nuevos modelos más grandes de torres de enfriamiento de contraflujo modulares Marley MD Everest. Los modelos más grandes de torres de enfriamiento Marley MD Everest, con un caudal máximo de 12,602 gpm/celda (2862 m3/h), amplían sus capacidades para satisfacer las demandas de enfriamiento de procesos actuales y son adecuados para plantas de generación de energía, plantas químicas, de petróleo y gas y otras aplicaciones de proceso con una amplia gama de cargas térmicas.

Ya sea que se trate del diseño de una nueva planta o del reemplazo de una antigua torre de enfriamiento construida en el sitio, el diseño preconfigurado de la torre de enfriamiento MD Everest ofrece ventajas significativas que permiten procesos de ensamblaje más seguros, incluida una entrega hasta un 60 por ciento más rápida y una instalación un 80 por ciento más rápida en comparación con las torres de enfriamiento construidas en el campo.

La estructura robusta de la torre de contraflujo MD Everest cumple con los requisitos de carga sísmica y eólica según los códigos de construcción ASCE e IBC, y resiste los rigores de las aplicaciones de enfriamiento de procesos con materiales resistentes a la corrosión y de alta resistencia. Los componentes mecánicos Marley de resistencia industrial incluyen un engranaje reductor System 5 Marley Geareducer® de cinco años sin mantenimiento; medio de relleno de intercambio de calor de PVC de bajo consumo y baja obstrucción; y flujo de aire externo del motor (MOA), estándar. La torre de enfriamiento MD Everest también incluye una garantía de cinco años para los componentes mecánicos.

La torre de enfriamiento MD Everest llega al sitio en módulos que se construyen y ensamblan en un entorno de fábrica controlado para facilitar una instalación eficiente y de alta calidad. Su rendimiento térmico está certificado por el Instituto de Tecnología de Refrigeración (CTI), lo que elimina la necesidad y el gasto de realizar pruebas en el sitio.

es_MX