Seleccionar página

Overland Park, Kansas. – SPX Cooling Tech, LLC, líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación e intercambiadores de calor enfriados por aire, ha presentado Marley® CoolBoost® Panel de Control Opti FC, un nuevo e intuitivo sistema de control diseñado para los modelos de enfriadores de fluido Marley MH y DT. CoolBoost Opti FC permite a los usuarios optimizar el rendimiento de su sistema con modos de funcionamiento flexibles diseñados para ahorrar energía o agua, según el modo seleccionado.

“Las características modernas del CoolBoost Opti FC La interfaz (la pantalla táctil y la vista de estado integral fácil de usar) son casi suficientes para distraer la atención de su característica más impresionante: permite a los operadores seleccionar modos de prioridad seca o prioridad húmeda para ahorrar agua o energía, cuando sea necesario”. explicó Aaron Todd, líder de desarrollo de productos de SPX Cooling Tech.

El panel de control ofrece a los operadores la opción de elegir uno de cuatro modos: húmedo primero, seco primero, solo húmedo o solo seco. Los modos Wet First y Dry First permiten a los usuarios configurar un efecto de etapas para cuando la bomba y el ventilador se encienden y apagan según los requisitos del sistema y los factores ambientales. Los modos Sólo húmedo y Sólo seco permiten que el enfriador de fluido operar sin el uso de la bomba o el ventilador respectivamente.

Otras características del panel de control incluyen un PLC integral para opciones de control seleccionables, incluidas Auto, Manual y Apagado, y capacidades de integración BMS que permiten el control del sistema local o remoto. El panel CoolBoost Opti FC también es compatible con la comunicación BACnet, lo que simplifica la integración en sistemas BMS para monitorear, controlar y guardar datos históricos.

"Otra gran ventaja para los usuarios de CoolBoost Opti FC es su conexión de alimentación de un solo punto, que elimina el tiempo de diseño del panel y podría ahorrar importantes horas de instalación y los costos de electricista asociados con ellas", agregó Todd.

El panel de control en sí está construido con un gabinete pintado NEMA 3R, o puede fabricarse como un gabinete opcional de fibra de vidrio o acero inoxidable NEMA 4X, que incluye una manija de desconexión externa con disposición de candado para cumplir con los requisitos de seguridad de bloqueo/etiquetado. Está construido según los requisitos de seguridad UL508 y cUL508. También se proporciona una cubierta protectora para proteger la pantalla HMI de los elementos.

El panel de control CoolBoost Opti FC ya está disponible con refrigeradores por líquido Marley seleccionados. Para obtener más información sobre el producto y sus capacidades para su sistema de enfriamiento de circuito cerrado, visite /coolboostopti o contacta a tu Representante de refrigeración SPX.

CoolBoost demonstration

 

es_MX