Seleccionar página

Overland Park, Kansas – SPX Cooling Tech, LLC, líder de la industria de línea completa y servicio completo en el diseño y fabricación de torres de enfriamiento por evaporación, enfriadores de fluidos y más, ha presentado OlympusV® (se pronuncia o-lym-pus-vee) Sistemas adiabáticos, una serie de productos de enfriamiento adiabático diseñados para brindar una solución de enfriamiento flexible para operadores e ingenieros de refrigeración comercial, refrigeración industrial, HVAC o sistemas de procesos industriales.

La serie consta de tres productos, cada uno disponible en varios tamaños y tipos de bobina según la aplicación. Los productos incluyen Recold® Enfriador de CO2 OlympusV, condensador Recold OlympusV y Marley® Enfriador de fluido OlympusV.

“Los productos de refrigeración adiabática OlympusV equilibran los beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor refrigerado por aire con la eficiencia energética de una solución refrigerada por agua para proporcionar una refrigeración más flexible”, explicó Marshal Zabel, gerente sénior de productos globales de SPX Cooling. “Estos productos suelen funcionar en seco la mayoría de las horas del año, lo que limita el uso de agua del sitio solo a los momentos en que las temperaturas ambiente y las cargas de refrigeración son las más altas”.

Cada unidad se entrega con controles inteligentes y fáciles de usar que permiten a los operadores ajustar el uso de agua y energía según las necesidades de sus condiciones operativas específicas.® El panel de control Opti AD permite a los operadores elegir entre el modo de conservación de agua y el modo de conservación de energía, cada uno de los cuales prioriza el ahorro del recurso asociado en el sitio durante las cargas máximas de enfriamiento.

“Estos productos se pueden aplicar de manera eficaz en una variedad de condiciones, incluso en entornos cálidos y secos, gracias a sus modos de funcionamiento flexibles”, añadió Zabel. “Y pueden ayudar a los ingenieros y operadores en una variedad de mercados, desde instalaciones de alimentación hasta procesamiento de alimentos y aplicaciones de centros de datos”.

Otras características de diseño incluyen ventiladores conmutados electrónicamente (EC) para reducir el mantenimiento y el ruido, serpentines de acero inoxidable para un rendimiento duradero y un sistema de distribución de agua recirculante exclusivo diseñado para ayudar a mejorar el rendimiento y reducir las incrustaciones para una vida útil prolongada de la almohadilla adiabática.

Los clientes interesados en aprender más sobre la serie adiabática OlympusV para sus necesidades particulares pueden obtener información en spxcooling.com/OlympusVSi tiene preguntas sobre la serie de productos adiabáticos o desea obtener una cotización, Comuníquese con un representante de productos SPX Cooling cercano.

OlympusV Adiabatic Cooling Tower

es_MX