Los elementos flexibles unificados de fibra de carbono con patente pendiente de Marley con bujes de acero inoxidable de ajuste deslizante son más fáciles de instalar y alinear que otros que utilizan elementos de torsión de acero. Los ejes de transmisión Comp-DS están diseñados para ventiladores de hasta 10 metros de diámetro y para motores de hasta 300 CV.
Los ejes de transmisión compuestos Comp-DS de Marley ofrecen los siguientes beneficios:
Bajo mantenimiento – Facilidad de instalación—El diseño totalmente flotante no tiene acoplamientos ni cojinetes intermedios. El diseño simple del cubo y los correspondientes elementos flexibles unificados requieren menos mano de obra para su instalación y mantenimiento que los diseños anteriores. Además, se flexibilizan los requisitos máximos de desalineación de la instalación.
Ligero: los técnicos manejan fácilmente el conjunto de tubo y brida, liviano y unido permanentemente, sin necesidad de equipos de elevación. La reducción de la masa giratoria también da como resultado cargas radiales más bajas en el motor y en los cojinetes del Geareducer. Además, cualquier carga realizada por vibración en el sistema mecánico y la estructura contigua es menor.
Construcción moderna: el diseño compuesto robusto se compone de tubos reforzados con fibra de vidrio y/o fibra de carbono de alta resistencia en una matriz epoxi resistente junto con bridas de fibra de vidrio y elementos flexibles de fibra de carbono revestidos de uretano. Además, se minimiza la cantidad de componentes y hardware.