reductor de engranajes® – Doble Reducción
Piezas de la torre de enfriamiento
Detalles de producto:
Durabilidad excepcional
Diseñado específicamente para tareas de torre de enfriamiento
Diseñado para cumplir o superar los requisitos de CTI Std. Normas 111 y AGMA.
Vida útil mínima de L10A de 100.000 horas en los ejes de entrada y salida
Sello de aceite tipo labio de larga duración en el eje de entrada
Eje de salida sellado con un anillo laberíntico que no requiere mantenimiento
Rodamientos de rodillos cónicos Timken
Reducción de engranajes de dos etapas (cónico en espiral/helicoidal) para una transmisión de potencia eficiente
Diseñado específicamente para tareas de torre de enfriamiento
Diseñado para cumplir o superar los requisitos de CTI Std. Normas 111 y AGMA.
Vida útil mínima de L10A de 100.000 horas en los ejes de entrada y salida
Sello de aceite tipo labio de larga duración en el eje de entrada
Eje de salida sellado con un anillo laberíntico que no requiere mantenimiento
Rodamientos de rodillos cónicos Timken
Reducción de engranajes de dos etapas (cónico en espiral/helicoidal) para una transmisión de potencia eficiente
Los Geareducers industriales de Marley se fabrican y diseñan específicamente para torres de enfriamiento en grandes industriales y aplicaciones de plantas de energía. En forma y función, su diseño va más allá de los requisitos normales de AGMA, tanto para maximizar el movimiento del aire a través de la torre como para minimizar el impacto del mantenimiento.
Reductor de engranajes serie M
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, grdr2, mseriesgrdr
Soluciones Marley Geareducer®
Publicado en Folletos, Biblioteca
Etiquetado Folleto, grdr, grdr2, reparacion
Manual del usuario del IOM del Geareducer serie M
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado Folleto, grdr2, mseriesgrdr
Manual de piezas del reductor de engranajes Marley Serie 32.2
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado grdr2, Manual
Manual del reductor de engranajes Marley Serie 3400
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado grdr2, Manual
Manual del usuario del Geareducer Marley Series 3600 y 4000
Publicado en Biblioteca, Manuales
Etiquetado grdr2, Manual
Marley Insight – Accionamiento Geareducer
Publicado en Perspectivas, Biblioteca
Etiquetado grdr, grdr2, Perspectivas
Hoja de datos del reductor industrial Marley
Publicado en Biblioteca, Artículos técnicos
Etiquetado grdr2, Especificación