Seleccionar página

Filtro de lavabo MarleyGard™

Productos para el manejo del agua

Marca: Marley | Tipo de producto: Producto de gestión del agua
Cooling Tower Basin Filter
Reduzca los costos de mantenimiento y limpieza, y mantenga el rendimiento de la torre de enfriamiento con el filtro de depósito MarleyGard™, un componente clave de la línea de productos MarleyGard™ para la protección del agua y las torres de enfriamiento.

Detalles de producto:

 Disponibilidad: América del norte
Disponible para torres de refrigeración de flujo cruzado Marley.
Captura residuos de malla #4 o superior.
Se recomienda el reemplazo dos veces al año.

¡Obtenga más información sobre el filtro de lavabo MarleyGard™!
¿Desea reducir el mantenimiento utilizando el filtro de lecho fijo MarleyGard en una torre de refrigeración de flujo cruzado? Complete el formulario a continuación y nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.
Los campos con * son obligatorios.

Filtro para lavabo MarleyGard™ Es un sistema de filtración con patente en trámite para torres de refrigeración de flujo cruzado ensambladas en fábrica. Con o sin boquillas. El filtro, cuya patente está en trámite, posee propiedades antimicrobianas y se mantiene en su lugar mediante una rejilla de acero inoxidable 304. Al capturar la incrustación mineral, el óxido de las tuberías, las fibras y otros residuos en el depósito de agua caliente, el filtro de depósito prolonga la vida útil del equipo al evitar que los residuos lleguen a otros componentes posteriores, como el relleno de la torre de refrigeración, los impulsores de las bombas y los intercambiadores de calor.

Además de capturar escombros, El filtro de la cuenca contiene un biocida a base de plata que contribuye a la higiene de la torre de refrigeración. Si bien es resistente en entornos exigentes, el filtro es reemplazable para facilitar la limpieza y la renovación de sus propiedades antimicrobianas, y su instalación es sencilla cada seis meses, tal como se recomienda.

Porque garantiza el libre flujo de agua hacia las boquillas. Incluso con una obstrucción de hasta 75% por residuos pesados, el filtro de la balsa reduce el riesgo de desbordamiento, evita la sustitución prematura de componentes y ayuda a mantener el rendimiento de la torre de refrigeración. Además, ofrece el doble de resistencia a la obstrucción que una balsa de agua caliente sin filtro y ahorra agua al eliminar el retrolavado del filtro.

Los filtros de lavabo MarleyGard están disponibles para su instalación en los nuevos modelos Marley y NC.® Torres de enfriamiento y también como un kit de sistema de filtración de "adaptación" fácil de instalar para torres de enfriamiento de flujo cruzado ensambladas en fábrica.

es_MX