Seite wählen

MarleyGard™ Beckenfilter

Wassermanagement-Produkte

Marke: Marley | Produktart: Wassermanagementprodukt
Cooling Tower Basin Filter
Mit dem MarleyGard™ Beckenfilter, einer Schlüsselkomponente der MarleyGard™ Produktlinie für Wasser- und Turmschutz, lassen sich Wartungs- und Reinigungskosten senken und die Leistung des Kühlturms aufrechterhalten.

Produktdetails:

 Verfügbarkeit: Nordamerika
Verfügbar für Marley Querstromkühltürme
Fängt Schmutz mit einer Maschenweite von #4 oder größer auf
Zweijährlicher Austausch empfohlen

Erfahren Sie mehr über den MarleyGard™ Beckenfilter!
Möchten Sie den Wartungsaufwand durch den Einsatz des Beckenfilters MarleyGard in einem Querstromkühlturm reduzieren? Füllen Sie das untenstehende Formular aus, und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Felder mit * sind pflicht.

Der MarleyGard™ Beckenfilter ist ein zum Patent angemeldetes Filtersystem für werkseitig montierte Querstromkühltürme mit oder ohne Düsenbecher. Der zum Patent angemeldete Filter verfügt über antimikrobielle Eigenschaften und wird durch ein Gitter aus Edelstahl 304 an Ort und Stelle gehalten. Durch das Auffangen von Mineralablagerungen, Rohrrost, Fasern und anderen Verunreinigungen im Warmwasserbecken verlängert der Beckenfilter die Lebensdauer der Anlagen, indem er verhindert, dass Verunreinigungen andere nachgelagerte Komponenten erreichen – einschließlich Kühlturmfüllung, Pumpenlaufräder und Wärmetauscher.

Neben der Erfassung von Trümmern, Der Beckenfilter enthält ein silberbasiertes Biozid, das zur Unterstützung der Hygiene im Kühlturm beiträgt. Er ist robust und eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Kühlturmumgebungen. Der Filter lässt sich zur einfachen Reinigung und Erneuerung seiner antimikrobiellen Eigenschaften austauschen und kann, wie empfohlen, alle sechs Monate installiert werden.

Weil es einen freien Wasserfluss zu den Düsen gewährleistet Selbst bei starker Verstopfung durch Ablagerungen bis zu 75% reduziert der Beckenfilter das Risiko eines Beckenüberlaufs, beugt vorzeitigem Komponentenaustausch vor und trägt zur Aufrechterhaltung der Kühlturmleistung bei. Er bietet zudem die doppelte Verstopfungsresistenz eines Warmwasserbeckens ohne Beckenfilter und spart Wasser durch den Wegfall der Filterrückspülung.

MarleyGard Beckenfilter sind für den Einbau in neue Marley und NC erhältlich.® Kühltürme und auch als einfach zu installierender „Nachrüst“-Filtersystembausatz für werkseitig montierte Querstromkühltürme.

de_DE