Seleccionar página

MarleyGard™

Soluciones de protección de agua y torres

Marca: Marley | Tipo de producto: Producto de gestión del agua
Marley Watergard Filter
Marleygard Basin Filter
MarleyGard 3

Detalles de producto:

 Disponibilidad: América del norte
Diseñado específicamente para Torres de enfriamiento ensambladas en fábrica
 Conjunto completo de opciones de protección de agua y torres
 Tubería de barrido de cuencas
 Filtro de cuenca
 Rejillas de entrada de aire
 Copas de boquilla de bajo flujo
 Tapa de cuenca
 Programa de garantía

MarleyGard
A través del monitoreo y tratamiento proactivos, las soluciones de gestión de agua y protección de torres MarleyGard ayudan a los operadores de torres de enfriamiento a adoptar un enfoque preventivo ante problemas desafiantes, como incrustaciones, corrosión, microorganismos y conservación de agua.

Mantenga su torre funcionando más fría durante más tiempo con MarleyGard.

Mantener condiciones de enfriamiento saludables es importante para la eficiencia general del enfriamiento. Para respaldar planes de gestión eficaces de torres de enfriamiento, SPX Cooling presentó las soluciones de protección de agua y torres MarleyGard™.

El sistema de suministro de productos químicos MarleyGard es un panel de control robusto que facilita la entrega de agentes de tratamiento de torres de enfriamiento y el monitoreo de la calidad del agua de la torre de enfriamiento. Se debe consultar a tratadores de agua profesionales para realizar servicios de entrega de productos químicos.

Sistema de tuberías de barrido de cuencas MarleyGard, instalado en el depósito de agua fría de una torre de enfriamiento para ayudar a eliminar sedimentos y desechos, desalienta las áreas de "flujo lento" y ayuda a prevenir la formación de biopelículas y el crecimiento bacteriano.

El filtro de lavabo MarleyGard Mantiene el flujo del depósito de agua caliente de la torre de enfriamiento al capturar incrustaciones minerales, óxido de tuberías, fibras y desechos. Su filtro, pendiente de patente, está impregnado de un biocida a base de plata, que ofrece beneficios antimicrobianos para ayudar a mantener la higiene de la torre de enfriamiento. Debido a que garantiza un flujo libre de agua hacia las boquillas, incluso con obstrucciones de desechos pesados de hasta 75%, el filtro BasinGard reduce el riesgo de desbordamiento del recipiente, protege contra el reemplazo prematuro de componentes y ayuda a mantener el rendimiento de la torre de enfriamiento.

Rejillas de entrada de aire MarleyGard Proteja su relleno de residuos voluminosos, como hojas y basura. Recoger estos residuos antes de que entren en el relleno o en el sistema de agua facilita el mantenimiento y reduce las limpiezas de la torre.

Copas de boquilla de bajo flujo MarleyGard Puede dividir eficazmente el depósito de distribución de agua caliente en secciones interna y externa. Esto permite que la torre de enfriamiento gestione automáticamente las variaciones de caudal, garantizando así una altura adecuada sobre las boquillas activas.

Cubierta de lavabo MarleyGard SunShield Protege el depósito de agua fría de la luz solar directa y de los residuos que contribuyen al crecimiento de algas.

Programas de garantía Extend™ para torres de enfriamiento asegurar a Marley® Las torres de refrigeración y sus componentes ofrecen un rendimiento constante y fiable que supera con creces los periodos de garantía estándar. Prolongue la vida útil de su torre de refrigeración con inspecciones rutinarias, mantenimiento preventivo, repuestos y servicios de reparación.

A través del monitoreo y tratamiento proactivos, las soluciones de protección de agua y torres MarleyGard ayudan a los operadores de torres de enfriamiento a adoptar un enfoque proactivo ante problemas desafiantes relacionados con incrustaciones, corrosión, microorganismos y conservación del agua.


¡Obtenga más información sobre el filtro de cuenca MarleyGard!
Para obtener más información sobre el filtro de cuenca MarleyGard u otros productos MarleyGard, llame al 1-800-4-MARLEY o complete el formulario a continuación.
Los campos con * son obligatorios.

es_MX