Tours de refroidissement pour des projets de construction durable
Naturellement efficace, naturellement frais. Naturellement Marley.
Inspiré par des processus nés dans la nature, Les tours de refroidissement par évaporation sont la solution idéale de rejet de chaleur pour les projets de construction durable en raison de leur potentiel d'économie d'énergie et de leur faible impact environnemental. La gestion efficace de l’eau des tours de refroidissement afin de minimiser les volumes d’appoint et de purge offre également la possibilité d’obtenir des crédits de ressources en eau. Même dans les régions confrontées à des climats chauds et arides, notamment la majeure partie du Moyen-Orient et le sud-ouest des États-Unis, les systèmes de refroidissement par évaporation offrent des solutions rentables et économes en énergie pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance durables des bâtiments.
Les normes de construction durable sont passées du statut d’exception innovante à celui de norme pour de nombreuses communautés. Aujourd'hui, les concepteurs, ingénieurs et gestionnaires de bâtiments s'attendent à ce que les fabricants de systèmes CVC consacrent des ressources de R&D à la commercialisation de systèmes de refroidissement respectueux de l'environnement qui offrent des performances et une valeur exceptionnelles tout en répondant aux normes mondiales ASHRAE, LEED et autres normes de durabilité.

ASHRAE 90.1 Efficacité énergétique minimale pour les tours de refroidissement ouvertes
Des valeurs de 40,2 gallons par minute par cheval-vapeur (12,24 m3/h/kW) pour les tours de refroidissement ouvertes à ventilateur axial et de 20 gallons par minute par cheval-vapeur (6,09 m3/h/kW) pour les tours de refroidissement ouvertes à ventilateur centrifuge sont requises dans des conditions standard de Eau chaude 95°F, eau froide 85°F, bulbe humide 75°F (35/29,5/23,9°C). Tous les États américains ont adopté ces normes ou des normes plus strictes pour les applications de refroidissement de confort. Des modèles de tours de refroidissement Marley standard sont disponibles et vont de 30 à 400 gpm/hp.
INTÉRESSÉ PAR DES PROJETS DE CONSTRUCTION DURABLE ?
Connectez-vous avec l’un de nos experts en construction durable en remplissant le formulaire ci-dessous !
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Les questions et réponses suivantes sont le résultat d'une enquête menée auprès d'ingénieurs et d'experts en tours de refroidissement à l'intérieur et à l'extérieur de SPX Cooling Tech pour mieux comprendre comment les tours de refroidissement peuvent contribuer avec succès aux initiatives de construction durable.
Quels sont les programmes de certification de durabilité des bâtiments les plus reconnus et pourquoi sont-ils importants ?
Développé par le US Green Building Council (USGBC) et reconnu dans le monde entier, le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est un système d'évaluation conçu pour évaluer et promouvoir la construction de bâtiments économes en ressources qui soutiennent des environnements de vie durables et sains. Des points sont attribués pour avoir rempli neuf catégories distinctes, parmi lesquelles l'efficacité de l'eau et les économies d'énergie, le total des crédits déterminant l'un des quatre niveaux de certification du bâtiment. L'USGBC reconnaît également les normes environnementales en dehors des États-Unis – dans plus de 165 pays et territoires – reconnaissant les communautés d'Europe et du Moyen-Orient qui comptent parmi les principaux partisans de la construction écologique au monde. Selon le site Internet de l'USGBC, « les gens savent que s'ils se trouvent dans un bâtiment certifié LEED, ils utilisent moins d'énergie et d'eau, évitent le gaspillage, économisent sur les coûts d'entretien, améliorent la qualité de l'air intérieur, offrent du confort à leurs occupants et créent moins de pollution environnementale. fardeau sur leur communauté. Ils savent également qu’ils se trouvent dans un bâtiment qui améliore la santé et le bien-être. Aujourd’hui, la construction écologique est devenue une industrie qui pèse des milliers de milliards de dollars, et LEED est devenu le programme de construction écologique le plus largement utilisé au monde.
Dans l'industrie CVC, LEED complète les normes d'efficacité de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). La certification LEED est souhaitable car, avec une notation d'un système tiers reconnu mondialement, elle reflète l'excellence et l'intégrité globales de la conception, de la construction et des systèmes opérationnels d'un bâtiment. Pendant ce temps, ASHRAE se concentre traditionnellement sur les composants de construction spécifiques au CVC – par exemple, les persiennes et les éliminateurs de gouttes installés sur une tour de refroidissement qui empêchent les éclaboussures d'eau et soutiennent les efforts de conservation de l'eau, ou l'utilisation d'entraînements à fréquence variable avec des moteurs de ventilateur pour économiser de l'énergie.
Le WELL Building Standard™ (WELL) est un système basé sur les performances pour mesurer, certifier et surveiller les caractéristiques de l'environnement bâti qui ont un impact sur la santé et le bien-être des personnes qui vivent, travaillent et apprennent dans les bâtiments. WELL se concentre sur sept catégories de performances des bâtiments : l'air, l'eau, la nourriture, la lumière, la forme physique, le confort et l'esprit. La norme WELL Building Standard s'appuie sur des recherches fondées sur des données probantes qui démontrent le lien entre les bâtiments dans lesquels les gens passent plus de 90 % de leur temps et l'impact de ces bâtiments sur la santé et le bien-être de ceux qui les utilisent. Le WELL Building Standard est administré par l'International WELL Building Institute™ et certifié par un tiers par Green Business Certification Inc. (GBCI).
Un autre guide d’évaluation, la méthode d’évaluation environnementale du Building Research establishment (BREEAM), établie au Royaume-Uni, est bien connue dans toute l’Europe. BREEAM vise à évaluer, noter et certifier la durabilité d'un bâtiment dans le but de réduire les effets environnementaux négatifs de la construction et du développement.
L’économie circulaire (EC) est un concept émergent qui guide les meilleures pratiques environnementales pour les professionnels commerciaux et industriels du monde entier. CE appelle à remplacer l'économie linéaire traditionnelle – prendre, fabriquer, éliminer – et à optimiser nos ressources existantes : les utiliser le plus longtemps possible, en extrayant une valeur maximale avant de finalement récupérer et régénérer les produits et les matériaux, lorsque cela est possible, après la fin de leur durée de vie initiale. .
Par exemple, Marley® Les tours de refroidissement en acier inoxydable peuvent contenir jusqu'à 100 % de matériaux recyclés, et certaines tours en acier galvanisé en contiennent au moins 23 %. Une fois hors service, l'acier peut être recyclé pour d'autres usages, un cycle qui s'inscrit dans la philosophie de l'économie circulaire.
Quelle planification préalable est requise pour les équipes de conception de bâtiments qui souhaitent intégrer le refroidissement par évaporation dans les projets de construction durable ?
Étant donné que la plupart des bâtiments construits aujourd’hui utilisent une méthode pour refroidir l’air intérieur, les ingénieurs et les architectes peuvent rechercher la méthode la plus efficace et la plus durable possible sur le plan environnemental. Les systèmes d'évaluation de la durabilité récompensent les pratiques écologiquement durables qui préservent les ressources énergétiques, matérielles et en eau. Voici des exemples utilisant le système LEED :
Un système de tour de refroidissement par évaporation capable d'atteindre ces objectifs a le potentiel de gagner des points pour le crédit d'optimisation énergétique LEED, dont jusqu'à 20 dans les bâtiments existants et jusqu'à 18 dans les nouveaux bâtiments. Une équipe de conception de bâtiments visant à optimiser la performance énergétique peut atteindre la moitié du chemin vers la certification en mettant en œuvre des stratégies liées au CVC et en choisissant des équipements qui contribuent à une efficacité accrue. Un bâtiment devient certifié LEED avec un minimum de 40 points.
Premièrement, pour gagner des points en vue de la certification, les bâtiments doivent remplir quelques conditions préalables. Pour les nouveaux bâtiments, les équipes de conception peuvent démontrer la contribution de la tour de refroidissement à la réduction de l'eau intérieure avec des compteurs d'eau d'appoint, des contrôleurs de conductivité et des alarmes de débordement, ainsi que des éliminateurs de gouttes. Les nouveaux bâtiments peuvent également être pré-qualifiés pour la certification si les propriétaires s'engagent à effectuer le comptage de l'eau ainsi qu'à effectuer la mise en service et la vérification fondamentales.
La mise en service et la vérification fondamentales comprennent la mise en œuvre d'un « plan d'exigences et d'exploitation des installations », qui peut traiter des calendriers de fonctionnement des équipements et des points de consigne CVC qui optimisent la consommation d'énergie.
Les tours de refroidissement évaporent l'eau recirculée d'un système CVC pour éliminer la chaleur. Seules de petites quantités d’eau doivent être recirculées dans le système. L'eau dans la tour de refroidissement par évaporation se mélange au flux d'air – généralement produit par un ventilateur (utilisant souvent un entraînement à fréquence variable pour économiser de l'énergie) ; il en résulte une évaporation de l’eau chaude, créant une action de refroidissement.
Le fonctionnement des tours de refroidissement peut être optimisé de plusieurs manières pour contribuer directement à la certification LEED :
- L'exploitation d'une tour de refroidissement dans des conditions de débit variable en dehors des heures de pointe peut permettre d'obtenir une plus grande efficacité en réduisant le débit et l'énergie du ventilateur, à condition qu'une bonne distribution de l'eau soit assurée. Exemples:
- Faire fonctionner la moitié des ventilateurs à pleine vitesse pour un refroidissement de 50 % avec une consommation d'énergie réduite de moitié.
- Faire fonctionner tous les ventilateurs à moitié vitesse pour un refroidissement de 50 % avec une consommation d'énergie réduite d'un huitième.
- Surveiller la consommation d’eau pour identifier les moyens de minimiser l’utilisation. Comme mentionné précédemment, le comptage d’eau peut potentiellement aider un bâtiment existant à gagner jusqu’à deux points et un nouveau bâtiment jusqu’à un point. Le Calculateur de consommation d'eau Marley aide les planificateurs de bâtiments à déterminer la quantité d'eau qu'ils peuvent économiser en utilisant le refroidissement par évaporation dans leurs applications spécifiques.
- Intégrer la gestion de la qualité de l’eau, le contrôle des contaminants et les cycles de concentration dans le cadre de la conservation de l’eau du système. Réaliser la conservation de l'eau peut potentiellement rapporter jusqu'à trois points à un bâtiment existant et jusqu'à deux points à un nouveau bâtiment.
Maximiser les « cycles de concentration » est une pratique recommandée de conservation de l’eau. Les cycles de concentration sont définis comme le rapport résultant des solides dissous concentrés dans l’eau de « purge » en circulation par rapport à celui de l’eau d’appoint fraîche. L'augmentation des cycles de concentration peut réduire considérablement la purge et l'eau d'appoint simultanément, créant ainsi un équilibre chimique de l'eau qui conserve l'eau et élimine les minéraux dissous pendant le processus de refroidissement par évaporation.
Parallèlement, la quantité de matières dissoutes doit être soigneusement contrôlée. La mise en œuvre d'un programme efficace de traitement de l'eau avec des outils pour surveiller la qualité de l'eau permet aux opérateurs de tours de refroidissement de résoudre de manière proactive les problèmes liés aux micro-organismes, à la corrosion, au tartre et à la conservation de l'eau.
Quel est l’impact de l’humidité relative sur le processus de refroidissement par évaporation, et pourquoi est-ce important dans les régions arides du monde ?
L'humidité relative mesure la différence entre l'humidité réellement présente dans l'air et la quantité d'humidité que l'air pourrait contenir. C’est la différence entre la température du bulbe humide, ou la quantité d’humidité dans l’air, et la température du bulbe sec, la température extérieure. À 100 pour cent d’humidité relative, les températures humides et sèches sont les mêmes. Dans les systèmes de refroidissement par évaporation, la chaleur est transférée en fonction du bulbe humide, tandis que les systèmes secs reposent sur le bulbe sec. Les systèmes évaporatifs sont capables de produire des températures d’eau froide proches des niveaux de bulbe humide qui tombent souvent en dessous des températures extérieures de bulbe sec, ce qui entraîne des économies d’énergie dans les zones arides. Les systèmes secs, en revanche, doivent fonctionner toute l’année contre des températures élevées de bulbe sec dans des régions comme le Moyen-Orient.
Dans les climats arides avec des ressources en eau limitées ou inexistantes, les tours de refroidissement hybrides peuvent contribuer à limiter la consommation d'eau. La combinaison hybride de composants humides et secs maximise l'efficacité du refroidissement dans des conditions de charge thermique élevée tout en permettant des économies d'eau à charge réduite. Produits hybrides innovants utilisant à la fois des technologies humides et sèches – comme le Tour de refroidissement Marley NCWD – refroidissez d'abord l'eau via une section sèche au sommet de la tour, offrant des économies d'eau supplémentaires et un autre moyen de gagner potentiellement des points pour le crédit d'innovation. La tour NCWD peut réduire la consommation annuelle d'eau jusqu'à 20 %, en fonction du climat et du profil de charge thermique de l'installation.
Y a-t-il des avantages à utiliser des systèmes de refroidissement refroidis par eau par rapport à des systèmes de refroidissement par air ?
Quels contrôles ou composants de tour de refroidissement les exploitants de bâtiments peuvent-ils utiliser pour réaliser des économies d'énergie supplémentaires ?
L'utilisation de variateurs de fréquence (VFD) avec ventilateurs est recommandée. Avec les moteurs de ventilateur à deux vitesses, chaque fois que vous avez besoin d'une capacité de refroidissement supérieure à 50 %, la puissance du ventilateur doit être augmentée à 100 % pour l'atteindre. Les systèmes VFD sont conçus pour combiner un contrôle absolu de la température avec une gestion idéale de l’énergie. L'utilisateur de la tour de refroidissement sélectionne une température d'eau froide et le système d'entraînement fera varier la vitesse du ventilateur pour maintenir cette température. L'utilisation des VFD peut réduire considérablement la consommation d'énergie annuelle dans la plupart des climats, ce qui les rend essentiels pour les projets axés sur l'efficacité énergétique et la durabilité.
Lorsqu'il est utilisé avec un VFD, l'utilisation d'un moteur à aimant permanent peut être aussi économe en énergie qu'un entraînement par engrenages, mais le coût initial peut être considérablement plus élevé. En plus de ces deux facteurs, les gestionnaires de bâtiments doivent prendre en compte la facilité d'entretien, la fiabilité et la durée de vie, en tenant compte des coûts d'installation, de la complexité opérationnelle et de l'impact environnemental.
Comment la taille d’une tour de refroidissement affecte-t-elle les économies d’énergie ?
Les tours de refroidissement physiquement plus grandes sont plus efficaces car elles ont généralement un plus grand volume de fluide de transfert de chaleur (remplissage), ce qui leur permet d'utiliser moins de débit d'air et une puissance de ventilateur inférieure pour des économies d'énergie accrues. De nombreuses combinaisons de taille physique de tour et de puissance de ventilateur peuvent répondre à certaines exigences de température pour un débit d’eau spécifique. Étant donné que l'optimisation des économies d'énergie nécessite généralement l'utilisation d'une tour de refroidissement plus grande et potentiellement plus coûteuse, les concepteurs de systèmes doivent consulter les fabricants de tours de refroidissement pour obtenir de l'aide en comparant les coûts aux avantages en matière de consommation d'énergie afin de trouver une solution qui répond le mieux à leurs besoins.
LEED définit l'efficacité ASHRAE 90.1 comme seuil de conformité avant d'être pris en compte pour les crédits LEED. Les crédits sont accordés sur la base d'améliorations de l'efficacité énergétique globale du bâtiment qui sont meilleures que la norme ASHRAE 90.1.
Les tours sélectionnées de plus grande taille physique avec une efficacité énergétique en gallons par minute par cheval-vapeur supérieure à ASHRAE 90.1 peuvent aider à acquérir des crédits LEED. L'utilisation de variateurs de fréquence (VFD) peut également permettre des économies d'énergie annuelles significatives dans la plupart des climats, ce qui peut également contribuer à l'obtention de crédits LEED.
Notre Dimensionnement et sélection des tours Le logiciel peut vous aider en fournissant le calcul d'efficacité ASHRAE sur le résultat de chaque sélection.
Qu’est-ce que la norme ASHRAE 90.1 ?
Comment ma tour de refroidissement peut-elle contribuer à la certification et aux crédits LEED ?
Étant donné que la plupart des bâtiments construits aujourd’hui utilisent une méthode pour refroidir l’air intérieur, les ingénieurs et les architectes peuvent rechercher la méthode la plus efficace et la plus durable possible sur le plan environnemental. Les systèmes d'évaluation de la durabilité récompensent les pratiques écologiquement durables qui préservent les ressources énergétiques, matérielles et en eau. Voici des exemples utilisant le système LEED :
Un système de tour de refroidissement par évaporation capable d'atteindre ces objectifs a le potentiel de gagner des points pour le crédit d'optimisation énergétique LEED, dont jusqu'à 20 dans les bâtiments existants et jusqu'à 18 dans les nouveaux bâtiments. Une équipe de conception de bâtiments visant à optimiser la performance énergétique peut atteindre la moitié du chemin vers la certification en mettant en œuvre des stratégies liées au CVC et en choisissant des équipements qui contribuent à une efficacité accrue. Un bâtiment devient certifié LEED avec un minimum de 40 points.
Premièrement, pour gagner des points en vue de la certification, les bâtiments doivent remplir quelques conditions préalables. Pour les nouveaux bâtiments, les équipes de conception peuvent démontrer la contribution de la tour de refroidissement à la réduction de l'eau intérieure avec des compteurs d'eau d'appoint, des contrôleurs de conductivité et des alarmes de débordement, ainsi que des éliminateurs de gouttes. Les nouveaux bâtiments peuvent également être pré-qualifiés pour la certification si les propriétaires s'engagent à effectuer le comptage de l'eau ainsi qu'à effectuer la mise en service et la vérification fondamentales.
La mise en service et la vérification fondamentales comprennent la mise en œuvre d'un « plan d'exigences et d'exploitation des installations », qui peut traiter des calendriers de fonctionnement des équipements et des points de consigne CVC qui optimisent la consommation d'énergie.
Les tours de refroidissement évaporent l'eau recirculée d'un système CVC pour éliminer la chaleur. Seules de petites quantités d’eau doivent être recirculées dans le système. L'eau dans la tour de refroidissement par évaporation se mélange au flux d'air – généralement produit par un ventilateur (utilisant souvent un entraînement à fréquence variable pour économiser de l'énergie) ; il en résulte une évaporation de l’eau chaude, créant une action de refroidissement.
Le fonctionnement des tours de refroidissement peut être optimisé de plusieurs manières pour contribuer directement à la certification LEED :
- L'exploitation d'une tour de refroidissement dans des conditions de débit variable en dehors des heures de pointe peut permettre d'obtenir une plus grande efficacité en réduisant le débit et l'énergie du ventilateur, à condition qu'une bonne distribution de l'eau soit assurée. Exemples:
- Faire fonctionner la moitié des ventilateurs à pleine vitesse pour un refroidissement de 50 % avec une consommation d'énergie réduite de moitié.
- Faire fonctionner tous les ventilateurs à moitié vitesse pour un refroidissement de 50 % avec une consommation d'énergie réduite d'un huitième.
- Surveiller la consommation d’eau pour identifier les moyens de minimiser l’utilisation. Comme mentionné précédemment, le comptage d’eau peut potentiellement aider un bâtiment existant à gagner jusqu’à deux points et un nouveau bâtiment jusqu’à un point. Le Calculateur de consommation d'eau Marley aide les planificateurs de bâtiments à déterminer la quantité d'eau qu'ils peuvent économiser en utilisant le refroidissement par évaporation dans leurs applications spécifiques.
- Intégrer la gestion de la qualité de l’eau, le contrôle des contaminants et les cycles de concentration dans le cadre de la conservation de l’eau du système. Réaliser la conservation de l'eau peut potentiellement rapporter jusqu'à trois points à un bâtiment existant et jusqu'à deux points à un nouveau bâtiment.
Maximiser les « cycles de concentration » est une pratique recommandée de conservation de l’eau. Les cycles de concentration sont définis comme le rapport résultant des solides dissous concentrés dans l’eau de « purge » en circulation par rapport à celui de l’eau d’appoint fraîche. L'augmentation des cycles de concentration peut réduire considérablement la purge et l'eau d'appoint simultanément, créant ainsi un équilibre chimique de l'eau qui conserve l'eau et élimine les minéraux dissous pendant le processus de refroidissement par évaporation.
Parallèlement, la quantité de matières dissoutes doit être soigneusement contrôlée. La mise en œuvre d'un programme efficace de traitement de l'eau avec des outils pour surveiller la qualité de l'eau permet aux opérateurs de tours de refroidissement de résoudre de manière proactive les problèmes liés aux micro-organismes, à la corrosion, au tartre et à la conservation de l'eau.
L’efficacité des tours de refroidissement dépend en grande partie des normes d’exploitation et de maintenance, mais le climat joue également un rôle. Lorsque l’humidité relative est faible, comme c’est le cas dans les régions chaudes et sèches comme le Moyen-Orient, le refroidissement par évaporation est d’autant plus bénéfique pour les propriétaires de bâtiments.
L'humidité relative mesure la différence entre l'humidité réellement présente dans l'air et la quantité d'humidité que l'air pourrait contenir. C’est la différence entre la température du bulbe humide, ou la quantité d’humidité dans l’air, et la température du bulbe sec, la température extérieure. À 100 pour cent d’humidité relative, les températures humides et sèches sont les mêmes. Dans les systèmes de refroidissement par évaporation, la chaleur est transférée en fonction du bulbe humide, tandis que les systèmes secs reposent sur le bulbe sec. Les systèmes évaporatifs sont capables de produire des températures d’eau froide proches des niveaux de bulbe humide qui tombent souvent en dessous des températures extérieures de bulbe sec, ce qui entraîne des économies d’énergie dans les zones arides. Les systèmes secs, en revanche, doivent fonctionner toute l’année contre des températures élevées de bulbe sec dans des régions comme le Moyen-Orient.
Dans les climats arides avec des ressources en eau limitées ou inexistantes, les tours de refroidissement hybrides peuvent contribuer à limiter la consommation d'eau. La combinaison hybride de composants humides et secs maximise l'efficacité du refroidissement dans des conditions de charge thermique élevée tout en permettant des économies d'eau à charge réduite. Produits hybrides innovants utilisant à la fois des technologies humides et sèches – comme le Tour de refroidissement Marley NCWD – refroidissez d'abord l'eau via une section sèche au sommet de la tour, offrant des économies d'eau supplémentaires et un autre moyen de gagner potentiellement des points pour le crédit d'innovation. La tour NCWD peut réduire la consommation annuelle d'eau jusqu'à 20 %, en fonction du climat et du profil de charge thermique de l'installation.
Y a-t-il des avantages à utiliser des systèmes de refroidissement refroidis par eau par rapport à des systèmes de refroidissement par air ?
Oui, et l’explication simple est que les systèmes CVC refroidis par air nécessitant une puissance de ventilateur plus élevée pour réduire les températures sont moins économes en énergie. Les équipements refroidis par air utilisent des ventilateurs pour refroidir un fluide se déplaçant dans un serpentin en soufflant de l'air sur la surface du serpentin, et l'électricité alimente ces ventilateurs. En fonction du climat du lieu, les économies d'énergie réalisées grâce aux systèmes refroidis par eau sont significatives. Selon le Alliance de l’industrie hydronique, un bâtiment peut économiser de cinq à 30 pour cent ou plus sur la consommation d'énergie CVC en utilisant un système refroidi par eau par rapport aux systèmes refroidis par air ou à débit de réfrigérant variable (VRF).
L'utilisation de variateurs de fréquence (VFD) avec ventilateurs est recommandée. Avec les moteurs de ventilateur à deux vitesses, chaque fois que vous avez besoin d'une capacité de refroidissement supérieure à 50 %, la puissance du ventilateur doit être augmentée à 100 % pour l'atteindre. Les systèmes VFD sont conçus pour combiner un contrôle absolu de la température avec une gestion idéale de l’énergie. L'utilisateur de la tour de refroidissement sélectionne une température d'eau froide et le système d'entraînement fera varier la vitesse du ventilateur pour maintenir cette température. L'utilisation des VFD peut réduire considérablement la consommation d'énergie annuelle dans la plupart des climats, ce qui les rend essentiels pour les projets axés sur l'efficacité énergétique et la durabilité.
Lorsqu'il est utilisé avec un VFD, l'utilisation d'un moteur à aimant permanent peut être aussi économe en énergie qu'un entraînement par engrenages, mais le coût initial peut être considérablement plus élevé. En plus de ces deux facteurs, les gestionnaires de bâtiments doivent prendre en compte la facilité d'entretien, la fiabilité et la durée de vie, en tenant compte des coûts d'installation, de la complexité opérationnelle et de l'impact environnemental.
Les tours de refroidissement physiquement plus grandes sont plus efficaces car elles ont généralement un plus grand volume de fluide de transfert de chaleur (remplissage), ce qui leur permet d'utiliser moins de débit d'air et une puissance de ventilateur inférieure pour des économies d'énergie accrues. De nombreuses combinaisons de taille physique de tour et de puissance de ventilateur peuvent répondre à certaines exigences de température pour un débit d’eau spécifique. Étant donné que l'optimisation des économies d'énergie nécessite généralement l'utilisation d'une tour de refroidissement plus grande et potentiellement plus coûteuse, les concepteurs de systèmes doivent consulter les fabricants de tours de refroidissement pour obtenir de l'aide en comparant les coûts aux avantages en matière de consommation d'énergie afin de trouver une solution qui répond le mieux à leurs besoins.
LEED définit l'efficacité ASHRAE 90.1 comme seuil de conformité avant d'être pris en compte pour les crédits LEED. Les crédits sont accordés sur la base d'améliorations de l'efficacité énergétique globale du bâtiment qui sont meilleures que la norme ASHRAE 90.1.
Les tours sélectionnées de plus grande taille physique avec une efficacité énergétique en gallons par minute par cheval-vapeur supérieure à ASHRAE 90.1 peuvent aider à acquérir des crédits LEED. L'utilisation de variateurs de fréquence (VFD) peut également permettre des économies d'énergie annuelles significatives dans la plupart des climats, ce qui peut également contribuer à l'obtention de crédits LEED.
Notre Dimensionnement et sélection des tours Le logiciel peut vous aider en fournissant le calcul d'efficacité ASHRAE sur le résultat de chaque sélection.
Téléchargements :
Certification LEED : Stratégies de refroidissement par évaporation pour la conservation de l'énergie et de l'eau
Les tours de refroidissement permettent des économies d'eau et d'énergie dans le cadre de systèmes de refroidissement efficaces pour les centres de données