Sélectionner une page
Net Power

En avril 2019, nous avons rendu compte des travaux innovants réalisés à la centrale électrique de démonstration au gaz naturel de LaPorte, au Texas, et à l'installation d'essai détenue et exploitée par NET Power, LLC, un groupe énergétique basé à Durham NC. La centrale électrique de 50 MW, qui utilise des générateurs Marley et NC® Les tours de refroidissement ont réalisé la première mise en service de la première centrale électrique au dioxyde de carbone supercritique à grande échelle au monde en mai 2018, validant ainsi le cycle Allam-Fetvedt. Elles constituent aujourd'hui un site d'essais opérationnel.

Avec pour objectif le déploiement mondial de centrales électriques commerciales de 300 MW de classe électronique en 2023, le processus de production d'électricité de la centrale – connu sous le nom de cycle Allam-Fetvedt – a montré des résultats positifs très appréciés dans la production efficace d'électricité à moindre coût tout en capturant le pipeline. du dioxyde de carbone, de l'eau liquide, de l'azote et de l'argonne de qualité industrielle, le tout sans émissions atmosphériques et sans pollution par les oxydes d'azote.

RÉUTILISATION ET RECYCLAGE DE RESSOURCES NATURELLES DE VALEUR

Ces résultats enviables de l’utilisation du gaz naturel – que les efforts de production d’énergie éolienne et solaire tentent encore de produire – offrent des avantages supplémentaires au secteur de l’électricité. Capter les éléments naturels, au lieu de les émettre sous forme de gaz à effet de serre, permet de franchir une nouvelle étape vers un avenir énergétique plus propre, durable et abordable : l’émergence d’une nouvelle économie autour de la réutilisation et du recyclage des sous-produits naturels en tant que ressources industrielles précieuses.

Plutôt que d’émettre des gaz à effet de serre, le CO2 utile et précieux sur le plan industriel est capturé et commercialisé, ainsi que d’autres sous-produits de gaz industriels (argon et azote). Ces gaz peuvent alors entraîner une réduction propre des coûts, une récupération améliorée du pétrole par séquestration du carbone, l’épuration des gaz acides, la production de béton et de plastique et la production d’oxygène.

D’autres voies vers la réutilisation et le recyclage du CO2 émergent également. Un projet notable est mené par Solution de glucides, une entreprise qui travaille à mélanger le CO2 capturé avec de l'eau et à l'injecter profondément dans la terre où le CO2 se lie chimiquement à la roche basaltique pour former de nouvelles roches en quelques années plutôt que sur une période de plusieurs centaines d'années. Ce projet promet que cette méthode sûre, rentable et respectueuse de l’environnement pour réduire les niveaux de CO2 atmosphérique pourra un jour être appliquée dans le monde entier.

LA CAPTURE DU CARBONE OUVRE LA VOIE VERS UN AVENIR DURABLE

Grâce à la combinaison gagnant-gagnant de nouveaux procédés permettant de produire de l'électricité à un prix abordable, de capter les émissions de sous-produits, de revendre des ressources industriellement précieuses et d'injecter du CO2 capturé pour former de nouvelles roches, l'industrie électrique pourrait se trouver au seuil d'un avenir durable à multiples facettes pour nous tous – un avec les possibilités supplémentaires de coûts de construction de centrales électriques inférieurs, de durées de vie plus longues des centrales électriques, de zéro émission de gaz à effet de serre et de réutilisation/recyclage de ressources naturelles précieuses.

Découvrez le processus de production d'électricité au gaz naturel NET Power ainsi que les possibilités de recyclage/réutilisation !

fr_FR