Sélectionner une page

Marley CoolBoost™ Opti FC
Panneau de contrôle

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Contrôles de la tour de refroidissement
Coolboost cooling tower control panel

Aperçu

Le Marley® Le panneau de commande CoolBoost Opti FC offre aux opérateurs un seul boîtier pour tous leurs besoins de contrôle du refroidisseur de fluide, y compris la pompe, le ventilateur, le niveau d'eau et autres communications essentielles.

CoolBoost Opti FC permet d'optimiser les performances du système grâce à la conservation de l'énergie ou de l'eau et offre d'autres avantages, notamment une interface utilisateur améliorée et une intégration plus rapide.

Proof In Performance
Optimise les performances du système grâce à des modes de fonctionnement flexibles

  • Large gamme de modes de fonctionnement pour optimiser le fonctionnement de la machine
  • Priorité à sec – les options de ventilateur en premier ou sans pompe donnent la priorité au fonctionnement du ventilateur pour économiser l'eau
  • Priorité humide – les options de pompe en premier ou sans ventilateur donnent la priorité au fonctionnement de la pompe pour économiser de l'énergie

Offre un fonctionnement intuitif avec une logique de contrôle PLC et une interface moderne

  • IHM à écran tactile pour une fonctionnalité maximale
  • Une interface complète fournit toutes les conditions d'état en un coup d'œil
  • PLC intégré pour options de contrôle sélectionnables – Auto, Manuel et Arrêt
  • L'intégration BMS permet un contrôle à distance ou local

Permet de gagner du temps lors de l'intégration du système

  • La connexion électrique plug-and-play à point unique élimine le temps de conception du panneau et les coûts d'électricien, économisant jusqu'à 20 heures d'installation*
  • La compatibilité de communication BACnet simplifie l'intégration dans les systèmes BMS pour la surveillance, le contrôle et la sauvegarde des données historiques

*Estimation basée sur une fonction système comparable

Composants électriques
  Le PLC fournit des commandes d'exécution et une logique de fonctionnement pour la pompe de pulvérisation, le moteur du ventilateur, le niveau d'eau et le contrôle du registre.
  L'IHM affiche l'état actuel, permet un fonctionnement local et est protégé des éléments par un couvercle.
  L'intégration complète de la communication BACnet permet la surveillance de l'état, la collecte de données historiques et le fonctionnement à distance.
  Le boîtier peint NEMA 3R comprend une poignée de déconnexion externe avec dispositif de cadenassage pour répondre aux exigences de sécurité de verrouillage/étiquetage.
  Le disjoncteur principal est doté d'une protection contre les surcharges thermiques et magnétiques.
  Jusqu'à 4 capteurs RTD sont disponibles pour fournir un retour d'information en temps réel sur le système. La température de sortie du fluide de traitement et la température du bassin inférieur sont standard.
  Connexion d'alimentation du moteur du ventilateur fournie pour le(s) VFD externe(s).
  Raccordement d'alimentation électrique prévu pour les radiateurs à moteur de ventilateur.
  Transformateur de puissance prévu pour l'alimentation auxiliaire CA et CC.
  Les disjoncteurs de protection moteur protègent contre les courants de surcharge et de court-circuit.
  Courant nominal de court-circuit SCCR 65K.
  Le schéma de câblage est laminé et monté à l'intérieur du panneau du boîtier.
  Construit selon les exigences de sécurité UL508 et cUL508.

Possibilités
  Moteur de ventilateur intégré VFD avec fonction bypass.
  Démarreurs de moteurs de ventilateur intégrés.
  Commandes de chauffage de bassin intégrées avec kit de traçage thermique pour pompe de pulvérisation.
  Détection du niveau d'huile.
  Boîtier en fibre de verre ou en acier inoxydable NEMA 4X

fr_FR