Sélectionner une page

Marley WaterGard

Système de filtration à membrane économe en eau pour équipement de refroidissement par évaporation

Marque: Marly | Type de produit: Produit de gestion de l'eau
Marley cooling tower water filter
Watergard cooling tower filter back
How a cooling tower filter works

Détails du produit:

Disponibilité: Amérique du Nord

Réduit la consommation d’eau (retrait)
jusqu'à 59%*

Réduit les eaux usées (décharge)
jusqu'à 88%*

Réduit les pertes de décharge de produits chimiques pour le traitement de l'eau

Points LEED disponibles

Augmente le traitement de l'eau existant

Chef de file E+E Meilleur produit 2024

Systèmes d'ingénierie 2023 Produits de l'année

Patent-pending Marley® WaterGard® pre-conditions cooling tower makeup water to enable equipment operation at increased Cycles of Concentration (COC) – potentially up to 10 COC or more – reducing wastewater and overall water usage.

Dans un système de refroidissement par évaporation, les limites de teneur en minéraux déterminent le COC de fonctionnement approprié de l'eau en circulation afin de minimiser les tendances à la corrosion et au tartre.

Le système de filtration de la tour de refroidissement WaterGard bloque et rejette physiquement les minéraux couramment présents dans les eaux municipales (chlorures, carbonate de calcium, silice, etc.), réduisant ainsi la teneur en minéraux de l'eau d'appoint et permettant un COC de fonctionnement plus élevé, ce qui entraîne une réduction des besoins en volume pour la purge et l'alimentation. eau.

Le système de filtration Marley WaterGard est la solution la plus viable pour les opérateurs/prescripteurs qui envisagent d'économiser l'eau, en particulier lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :

1. Les conditions de fonctionnement locales sont de 3 cycles de concentration (COC) ou moins
2. Éligible aux programmes d’incitation ou de remise sur l’utilisation de l’eau
3. Intéressé à gagner des crédits LEED v4 pour la gestion de l'eau des tours de refroidissement
4. Vous rencontrez des problèmes de tartre minéral ou de corrosion sur vos tours de refroidissement 

Économies potentielles

Simple à entretenir

Remplacement typique des consommables attendus :

  • Changement de membrane à 24 mois
  • Actualisation du carbone pendant 12 mois (si équipé)
  • Changement du filtre à sédiments tous les 3 mois
Configuration système supplémentaire requise

Nécessaire pour obtenir les avantages et la durée de vie attendus :

  • Prétraitement d'élimination du chlore
  • Réalimentation électronique du niveau d'eau
  • Purge contrôlée par conductivité
Modèle Watergard Débit de maquillage maximal (GPM) Membranes (Quantité x Taille) Dimensions approximatives L x P x H (po) Pompe (HP)
WG002 2.2 2 x 4″

26" x 10" x 55"

1
WG004 4.4 4x4″

26" x 10" x 55"

1
WG007 7.3 6x4″

60" x 21" x 60"

3.4
WG009 9.0 8x4″

60" x 21" x 60"

3.4
WG012 12.2 2 x 8″

59" x 38" x 72"

5.4
WG018 18.3 3x8″

59" x 38" x 72"

5.4
WG024 24.4 4x8″

59" x 38" x 72"

5.4
WG037 36.5 6x8″

110" x 36" x 77"

5.4
WG049 48.8 8x8″

110" x 36" x 77"

8.5
WG055 54.8 9x8″

147" x 36" x 77"

8.5
WG061 60.8 10x8″

111" x 36" x 82"

10
WG073 73.0 12x8″

147" x 36" x 77"

10
WG091 91.3 15x8″

147" x 36" x 77"

10
  • Taux d'eau d'appoint 2 à 91 gpm par unité
  • Comprend une fonction de contournement interne
  • Ne remplace pas le traitement de l’eau

*Les dimensions excluent le système de réservoir de charbon (option standard) pour le prétraitement de l'élimination du chlore.
*Conçu pour une installation intérieure
*Pressions typiques de l'eau de source municipale 45-80 psig
*Pompe intégrée incluse pour compenser la chute de pression du filtre à membrane

Merci pour votre achat! Veuillez remplir ce formulaire pour enregistrer votre produit :

*Les avantages potentiels varient selon la teneur en minéraux de l’eau de source
fr_FR