Marley CR
Tour de refroidissement à contre-courant
Détails du produit:
Disponibilité: APAC (Asie/Pacifique)
Capacité thermique : 100-823 tonnes
Ventilateurs à profil aérodynamique à basse vitesse pour tour de refroidissement
Construction de qualité
Les tours de refroidissement Marley CR sont équipées de composants offrant des performances supérieures, notamment un ventilateur à profil aérodynamique à basse vitesse Marley, un film de remplissage MC120 breveté et des éliminateurs de gouttes XCEL, ainsi qu'un moteur et un système d'entraînement par courroie spécialement conçus. Chaque composant a été sélectionné par les ingénieurs Marley pour répondre à nos attentes élevées en matière de fourniture de produits leaders du marché.
Conçu pour l'efficacité
Les éliminateurs de gouttes Marley XCEL et leur conception unique en PVC à triple passage offrent une efficacité de collecte d'eau élevée et une faible résistance à l'air. Les taux de perte par dérive inférieurs à 0,001% contribuent à la conservation des ressources en eau et aident à prévenir la propagation bactérienne.
Silencieux par conception
Les ventilateurs à profil aérodynamique haute résistance de Marley fonctionnent à faible vitesse, ce qui garantit un fonctionnement silencieux. Le moteur spécialement conçu et le système d'entraînement par courroie optimisé contrôlent efficacement le bruit mécanique. Des matériaux silencieux supplémentaires de haute qualité contribuent à réduire au minimum le bruit de l'eau.
- Clôture de sécurité au sommet de la tour
- Cage à échelle
- Boîtier de commande extérieur
Différents matériaux peuvent être sélectionnés pour conférer à la tour des caractéristiques de résistance aux rayons ultraviolets (UV), de résistance à la corrosion et de longévité. Les options incluent :
- Tour en fibre de verre avec structure en acier galvanisé
- Tour en fibre de verre avec structure en acier inoxydable
- Tour entièrement galvanisée
- Tour en acier inoxydable avec structure en acier galvanisé
- Tour entièrement en acier inoxydable
La tour de refroidissement à contre-courant Marley CR peut vous offrir plus
qualité constante, performances fiables, prix compétitifs et service supérieur.
La tour de refroidissement à contre-courant Marley CR peut vous offrir une qualité plus constante, des performances fiables, des prix compétitifs et un service supérieur.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.