OLYMPEMAX™
Performances optimales des refroidisseurs de fluides
Pourquoi OlympusMAX ?
Options de conception flexibles
Proposé en configurations de refroidisseur de fluide sec et adiabatique, avec option de kit adiabatique boulonné après installation disponible.
Installation simplifiée
Les commandes sont assemblées en usine, la plateforme d'accès au poste électrique est entièrement assemblée et un seul point de connexion électrique est prévu pour l'unité.
Amélioration de l'efficacité
Un système unique de recirculation d'eau minimise la consommation d'eau, améliore l'efficacité adiabatique, limite l'entartrage et contribue à prolonger la durée de vie des coussins.
Utilisation optimisée de l'énergie
Système de contrôle convivial inclus pour réguler la consommation d'eau/d'énergie, avec possibilité de convertir les unités sèches en unités adiabatiques sur site.
Conçu pour une disponibilité maximale
Des matériaux de qualité, des méthodes de construction robustes et des équipements mécaniques éprouvés, conçus pour une performance durable et des temps d'arrêt réduits.
Haute densité
Conçu pour optimiser la capacité de refroidissement à sec en fonction de l'espace disponible.
Efficacité flexible. Performance fiable.
Conception critique pour la mission
- Capacités de rejet de chaleur étendues au-delà de 131 °F (55 °C)
- Sa conception haute densité optimise l'espace utilisable – disponible en versions 120, 160, 200 et 240 ch
- Accès plus sûr et plus facile à tous les points de défaillance potentiels, y compris les éléments mécaniques internes et les panneaux de commande
- Une option de mise à niveau unique permet à votre installation de convertir des unités sèches en unités adiabatiques grâce à un kit de conversion sur site.
- Redondance intégrée sur les composants critiques tels que les ventilateurs et les variateurs de fréquence
|
Élément de conception |
Détail |
|
Tailles des unités |
Ventilateur modulaire double empilé à 4 éléments |
|
Type de flux d'air |
Tirage induit, décharge verticale |
|
Ventilateurs |
Entraînement par engrenages à haut rendement et faible niveau sonore ou ultra-silencieux |
|
Système d'entraînement |
Réducteur de vitesse Marley® entraînement par engrenage |
|
Moteurs |
TEFC à efficacité supérieure |
|
Construction de bobines |
Tube en acier inoxydable ou en cuivre et ailette en aluminium ou en aluminium revêtu |
|
Construction d'unités |
Acier galvanisé avec zones humides en acier inoxydable ; option tout acier inoxydable |
|
Conception adiabatique |
Support/Média – Recirculation (unités adiabatiques uniquement) |
|
Système d'eau |
Pompe de recirculation intégrée (unités adiabatiques uniquement) |
Flexibilité boulonnée
La conception innovante du Marley OlympusMAX permet l'installation sur site du système de pré-refroidissement adiabatique à recirculation, offrant ainsi une plus grande flexibilité en matière de capacité de refroidissement. Cette option permet de convertir ultérieurement des applications initialement prévues pour un fonctionnement à sec en applications adiabatiques grâce à un kit boulonné facile à installer, à mesure que les besoins en refroidissement augmentent.

Conception adiabatique optimisée
Le système de recirculation OlympusMAX collecte et réutilise l'eau dans un système adiabatique, dissociant ainsi la distribution et la consommation d'eau. Ce système permet également d'ajuster la capacité en eau de chaque cellule afin d'optimiser davantage l'utilisation.
Distribution d'eau efficace
Les débits plus élevés généralement associés aux systèmes à recirculation contribuent à limiter les zones sèches et à assurer une humidification uniforme du tampon, optimisant ainsi l'efficacité et prolongeant sa durée de vie. Les systèmes à recirculation limitent également la consommation totale d'eau ; les systèmes à passage unique ou par pulvérisation fonctionnent généralement à des débits inférieurs ou risquent une consommation excessive d'eau.
Conception unique du système de recirculation
Les modèles traditionnels puisent dans un mélange d'eau de purge et d'eau d'appoint, mais la conception adiabatique de Marley sépare les deux flux afin de minimiser le gaspillage d'eau propre et de garantir que le flux le plus concentré soit rejeté.
Une gamme complète de solutions produits
Grâce à une gamme d'options évolutives et modulaires, et à plus de 100 ans de performances fiables, les solutions de refroidissement Marley sont parfaitement adaptées aux applications critiques. Marley propose une gamme complète d'équipements de rejet de chaleur pour répondre à vos besoins :
- Tours de refroidissement
- Refroidisseurs de fluide par évaporation
- Refroidisseurs de fluides adiabatiques
- Refroidisseurs à sec