Marley AV
Tour de refroidissement à flux transversal
Présentation du AV6800 composé de 3 modèles simple hauteur et 2 modèles double hauteur étendant le tonnage du produit de 390 à 772 tonnes dans des conditions standard.
La tour de refroidissement Marley AV assemblée en usine est conçue pour minimiser vos coûts et optimisez les performances de votre tour de refroidissement grâce à une installation rapide et facile et à une opération nécessitant peu d’entretien. Sa conception à flux transversal à flux unique et à tirage induit vous offre des économies d'énergie dans une installation à faible encombrement, ce qui en fait un excellent remplacement de tour de refroidissement à flux transversal pour certaines installations de tour de refroidissement à contre-courant à tirage forcé.
Assemblée
Marque : Marley
Configuration
Disponibilité : dans le monde entier
Capacité
(85-526 m3/h)
Capacité thermique : 125-772 tonnes
(550-3394 m3/h)
Certifications
Certification CTI pour les performances thermiques et acoustiques
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Conforme à l'OSHA
Système de distribution d'eau AV
Flux gravitationnel système de distribution. Entretien facile et non contraignant. Les couvercles de bassin sont standards.
Cible spirale Marley buses en polypropylène pour une distribution d'eau constante et prévisible.
Marley MX75 Le remplissage en film PVC thermoformé est suspendu à la structure supérieure de la tour de refroidissement par de lourds éléments de support en acier galvanisé offrant un espace entre le remplissage et le fond incliné du bassin de collecte autonettoyant pour un nettoyage facile du bassin. Les éliminateurs et les persiennes intégrés maintiennent l'eau en circulation confinée pour se remplir sur une large gamme de débits d'air.
Structure audiovisuelle
Configuration à flux croisés — plus facile et plus sûr à inspecter, à entretenir et à entretenir.
Acier galvanisé lourd G-235. Également disponible en acier inoxydable série 300.
Modules assemblés en usine, y compris les cylindres de ventilateur — rend l'installation finale sur site sans tracas.
Grandes portes d'accès — la généreuse zone de plénum de la tour de refroidissement AV n'est pas confinée, permettant une inspection visuelle rapide du bassin d'eau froide, de la structure interne, des éliminateurs de gouttes et de l'équipement mécanique.
Système de mouvement d'air AV
à toute épreuve ventilateur en alliage d'aluminium– pales à pas réglable.
Ventilateurs de 7,5 ch et plus sont entraînés par une courroie trapézoïdale en néoprène et en polyester de haute qualité, à support solide, à rainures multiples, via une poulie de ventilateur en alliage d'aluminium résistant à la corrosion.
À toute épreuve, Des roulements à rouleaux auto-alignants et lubrifiés à la graisse, sélectionnés avec une durée de vie L10 de 50 000 à 100 000 heures, soutiennent le ventilateur et l'arbre.
Moteur de ventilateur TEFC, facteur de service de 1,15, conception à couple variable, spécialement isolée pour le service dans les tours de refroidissement.
Le système de circulation d'air AV est garanti contre toute défaillance pendant une période de cinq ans complets à compter de la date d'expédition. Comprend le ventilateur, l'arbre du ventilateur, les roulements et le support de l'équipement mécanique.
Avantages clés
Remplacement idéal Conçu pour remplacer facilement les tours de refroidissement à soufflante à tirage forcé ou d'autres installations sensibles à l'espace.
Faibles coûts énergétiques Les ventilateurs à hélice très efficaces consomment la moitié de l’énergie des ventilateurs. De plus, la distribution d'eau par gravité permet des économies supplémentaires grâce à une hauteur de pompe totale inférieure.
Un accès facile Grandes portes d'accès de 23″ x 52″ sur les deux murs d'extrémité et « debout ? Le plénum facilite l'entretien de l'AV grâce à un accès généreux au bassin et à l'équipement mécanique. Non •Couvercle du pot de peinture ? trappes d'accès.
Faibles coûts de tuyauterie Connexion à entrée unique pour une installation facile et rapide.
Longue vie Cadre robuste en acier galvanisé G-235, assemblage en usine de qualité. (Disponible en option en acier inoxydable série 300.)
Fiabilité toute saison Les persiennes intégrées éliminent les éclaboussures afin que les tours de refroidissement fonctionnent pratiquement sans glace en hiver.
Conception du monde réel Conçu pour les vents violents, les séismes, le transport, l'exploitation et les charges vives.
Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce ensures specified heat rejection and noise levels. Engineers and owners have the assurance that specified noise levels can be met in real-world installations.
Remplissage robuste MX75 haute performance Éliminateurs de dérives cellulaires très efficaces et persiennes en nid d'abeille intégralement moulées dans les feuilles de remplissage.
Ventilateur axial en alliage d'aluminium Les pales de ventilateur à pas réglable permettent une utilisation maximale de la puissance nominale. • permettent un réglage sur site pour optimiser les performances de la tour.
Moteur de ventilateur robuste Facteur de service TEFC 1,15, service intensif, moteur en fonte conçu selon les spécifications Marley pour le service dans les tours de refroidissement. Spécialement isolé pour une protection supplémentaire contre l'humidité.
Garantie mécanique de cinq ans Garantie de cinq ans sur les équipements mécaniques.
Bassin de distribution en acier inoxydable
La corrosion est généralement la plus agressive dans les bassins de distribution d'eau chaude : l'acier inoxydable offre l'assurance d'une durée de vie longue et sans problème.
Ensemble de système de contrôle Marley
Centre de contrôle câblé, installé et testé en usine dans un boîtier NEMA 3R monté sur le boîtier de la tour de refroidissement près de la porte d'accès. Complet avec contrôleur de thermostat pour moteurs à une ou deux vitesses pour maintenir la température de l'eau froide choisie.
Écrans à déchets d'entrée
Les écrans en treillis métallique galvanisé à bords en U installés en usine fonctionnent de concert avec les persiennes cellulaires internes.
Plateforme de services externe
Fournit un accès facile au système de distribution sans augmenter la hauteur installée de la tour de refroidissement. La plate-forme avec garde-corps OSHA est montée en usine, éliminant ainsi les coûts et le temps de main-d'œuvre d'installation. Échelle installée sur site avec cage de sécurité en option pour un accès facile.
Bassin de collecte soudé en acier inoxydable
Toutes les pièces du bassin de collecte dans la zone mouillée, y compris les éléments structurels en saillie dans le bassin, le matériel d'assemblage et de fixation, ainsi que toutes les options de bassin, sont en acier inoxydable de gros calibre de la série 300.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.