Refroidisseur de fluide Recold MW
Refroidisseur de fluide par évaporation
Détails du produit:
Refroidisseur de fluide à circuit fermé à contre-courant à tirage induit
Disponibilité: Mondial
Plage de débit : 25 à 1 050 gpm (18 à 409 m3/h) par cellule
Petites tâches de rejet de chaleur
Excellent accès à la maintenance
Bobines de cuivre résistantes à la corrosion standard
Conforme à l'OSHA
Matériaux et fabrication de qualité sont un facteur clé pour atteindre cet objectif. Toutes les unités sont entièrement assemblées en usine et testées pour garantir un installation rapide et facile avec aucun problème de démarrage.
Le refroidisseur de fluide MW de Recold utilise l'efficacité du refroidissement par évaporation, ainsi que les caractéristiques supérieures de corrosion et de transfert de chaleur du cuivre pour refroidir efficacement le fluide de traitement tout en le protégeant de la possibilité de contamination. Le fluide de traitement chaud traverse l’intérieur du serpentin de cuivre tandis que de l’eau froide est pulvérisée sur l’extérieur du serpentin. L'air frais est aspiré par l'extérieur du serpentin tandis que l'eau froide est pulvérisée sur le serpentin dans un arrangement efficace à contre-courant. La chaleur du fluide de traitement est transférée à l'eau de pulvérisation, réduisant ainsi la température du liquide de traitement. La chaleur de l’eau de pulvérisation est évacuée dans l’atmosphère par évaporation de l’eau de pulvérisation.
Serpentin d'échange de chaleur en cuivre
Les bobines de cuivre de Recold offrent l'avantage d'une résistance supérieure à la corrosion à un prix abordable. Lors de la fabrication, la surface de la bobine de cuivre constitue rapidement une barrière contre les effets corrosifs d'un environnement chaud et humide. D'autres fabricants utilisent des matériaux plus lourds et plus sujets à la corrosion. Les bobines de cuivre sont 30 à 40 pour cent plus légères que les bobines d’acier galvanisé comparables.
La combinaison du tube de 5/8 pouces de diamètre de Recold avec les caractéristiques de conductivité thermique élevée du cuivre offre de bien meilleures propriétés de transfert de chaleur que l'acier galvanisé à paroi épaisse. En cas de dommages aux bobines, le cuivre peut être facilement réparé grâce au collecteur externe en option de Recold, tandis que les bobines en acier galvanisé sont presque impossibles à réparer.
Le faisceau de tubes de bobine est constitué de tubes en cuivre de 5/8 pouces de diamètre extérieur avec des plaques tubulaires en acier inoxydable. La construction en cuivre offre une bobine non corrosive pour une durée de vie prolongée. Le tube en cuivre vierge de haute qualité est conforme aux normes les plus élevées en matière de contrôle qualité pour se prémunir contre les piqûres et les défauts.
Construction supérieure
La série Recold M utilise des bassins de collecte en acier inoxydable en standard sur tous les modèles. Toutes les pièces du bassin de collecte exposées à l'eau en circulation, y compris les éléments structurels faisant saillie dans le bassin, ainsi que le matériel de fixation, et toutes les options de bassin sont en acier inoxydable de gros calibre de la série 300. Le reste de la structure de la tour, le boîtier et le support mécanique sont fabriqués en acier galvanisé lourd. L'unité est conçue pour une pression de vent de 30 lb/pi2 sur n'importe quelle zone projetée et est expédiée en une seule pièce.
Système de circulation d'eau
La pompe de circulation d'eau est de type centrifuge à couplage étroit, montée en bronze, avec garniture mécanique. Chaque pompe est montée et raccordée en usine. Le moteur standard est ouvert et étanche, adapté au service extérieur. L'eau de recirculation est acheminée directement sur le serpentin, qui rejette la chaleur grâce au refroidissement par évaporation utilisant le flux d'air frais et l'eau pulvérisée. Il n'y a pas de média de remplissage à encrasser ou à nettoyer.
Eau d'appoint
L'appoint d'eau de Recold est assuré par un robinet flotteur en laiton massif avec bras et boule flotteur installé à l'intérieur du bassin. Cela permet un fonctionnement stable et sans problème, une observation facile du niveau de fonctionnement de l'eau et un entretien de la vanne avec l'unité en fonctionnement. La vanne d'appoint est positionnée au-dessus du raccord de trop-plein afin que des clapets anti-retour ne soient pas nécessaires.
Section des fans
Le ventilateur axial est équilibré statiquement et dynamiquement et construit en polypropylène renforcé de verre. Le boîtier du ventilateur est doté d'anneaux d'entrée incurvés pour une entrée et une évacuation efficaces de l'air. Les ventilateurs sont montés sur un arbre en acier massif revêtu pour résister à la corrosion. Des roulements à billes à alignement automatique robustes, de type bloc à coussinet, sont situés à chaque extrémité de l'arbre du ventilateur. Des conduites de lubrification étendues sont fournies en équipement standard pour permettre l'entretien des roulements sans retirer les grilles de protection du ventilateur.
Moteurs de ventilateur
Les moteurs de ventilateur fournis en équipement standard répondent aux nouvelles normes gouvernementales d'efficacité EPACT et sont de type ouvert et anti-goutte, adaptés à un service extérieur. Les moteurs ont un facteur de service de 1,15 et sont montés sur une base réglable robuste située pour un accès facile. En standard, l'unité utilise un moteur de ventilateur ODP à cadre NEMA économe en énergie adapté au service extérieur.
Écrans de protection des ventilateurs
Toutes les pièces mobiles sont protégées par des écrans en acier galvanisé approuvés par l'OSHA. Chaque protection s'enlève facilement pour accéder au ventilateur.
Éliminateurs de dérive
Les éliminateurs sont constitués d'assemblages en PVC en sections amovibles et faciles à manipuler. Chaque section a une conception à trois ruptures permettant trois changements de débit d'air et mesure environ 5 pouces de profondeur. L'utilisation de PVC durable élimine les problèmes de corrosion associés aux éliminateurs galvanisés.
Dans le cas peu probable où la pompe de circulation tomberait en panne, la capacité du condenseur évaporatif chuterait entre 10 et 201 TP3T de la capacité nominale. Recold a développé un système de pulvérisation discret d'urgence en option qui peut passer automatiquement du système de pulvérisation standard au système d'urgence, fournissant une capacité d'environ 85-90% dans les conditions de conception, pendant que la pompe est réparée/remplacée.
Systèmes de contrôle
Recold peut s'adapter à des systèmes de contrôle allant des démarrages et déconnexions de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec votre bâtiment ou votre système de processus. Les options de contrôle telles que les entraînements à vitesse variable offrent le nec plus ultra en matière de contrôle de la température, de gestion de l'énergie, de contrôle du bruit et de longévité des équipements mécaniques. Les contrôles de niveau d'eau à semi-conducteurs surveillent le niveau d'eau du bassin avec un appoint d'eau par électrovanne. Les configurations incluent l'appoint ainsi qu'une alarme et une coupure de niveau d'eau haut et bas et une coupure du chauffe-bassin électrique. Consultez votre représentant local pour connaître la vaste gamme de commandes Recold.