Refroidisseur d'unité entre les rails de GV BTR
Évaporateur industriel
Détails du produit:
Disponibilité: Amérique du Nord | Gamme de tonnage : 1,6 – 15,2 tonnes (5,6 kW à 53,5 kW)
Application: Unité de petite à moyenne capacité à utiliser dans les congélateurs, les refroidisseurs et les salles de traitement.
Bobine: Géométrie optimisée avec des tubes de diamètre extérieur de 5/8" et ¾" avec une conception d'ailettes Turbo Spacer intégrée permettant d'obtenir 4 ailettes nominales par pouce.
Matériau de la bobine : Choisissez entre l’acier inoxydable, l’aluminium ou le cuivre pour s’adapter parfaitement à n’importe quelle application.
Ventilateurs: Lames en polymère configurées pour évacuer l'air radialement, assurant une distribution d'air uniforme et constante.
Moteurs : Options standard de 0,167 à 0,5 ch 1 100 tr/min câblées individuellement à un seul bornier.
SGS RÉFRIGÉRATION, INC.
827, promenade W. Progress
Dixon, IL 61021
630-269-9528
spxcooling.com/sgs-refrigeration
IREP
1540 NE 95e rue
Seattle, État de Washington 98115
206-941-8095
www.irepcold.com
PFISTER & ASSOCIÉS
140, voie Goélette.
Barrington, IL 60010
847-842-8787
pfisternh3.com
SYSTÈMES ET SOLUTIONS DE RÉFRIGÉRATION COOL, LLC
38, rue Potomac Sud
Hagerstown, Maryland 21740
240-420-1966
www.coolrefrig.com
RELIANT SALES, INC.
18956, promenade Freeport
Montgomery, Texas 77356
936-582-1160
dépendant-sales.com
SOLUTIONS MÉCANIQUES DU MIDWEST
8125, chemin Lewis
Vallée d'Or, MN 55427
952-905-6038
mmsus.com
AMÉRIQUE LATINE : GELÉE
11271 Interchange Circle Sud
Miramar, Floride
954 499 1546
froztec.com
CANADA : INTERCOOL RÉFRIGÉRATION LIMITÉE
PO Box 1084, succursale B, Mississauga, Ontario Canada L4Y 3W4
905 624 2665
jandrews@intercool.ca