Couplage
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Fonctionnement silencieux
Pas de séparation axiale des moyeux
Matériaux et revêtements résistants à la corrosion
Simple à installer
Équilibrage non requis à 1 800 tr/min
Remplacement rapide et facile des éléments flexibles
S'adapte au désalignement dans les directions angulaires et parallèles ainsi qu'au flottement d'extrémité
Fabriqué aux Etats-Unis
Pas de séparation axiale des moyeux
Matériaux et revêtements résistants à la corrosion
Simple à installer
Équilibrage non requis à 1 800 tr/min
Remplacement rapide et facile des éléments flexibles
S'adapte au désalignement dans les directions angulaires et parallèles ainsi qu'au flottement d'extrémité
Fabriqué aux Etats-Unis
Le couplage étroit Marley SofTork™ MC est un élément flexible, accouplement à pneu conçu spécifiquement pour les applications de tours de refroidissement.
Les accouplements sont constitués de deux moyeux en fonte ductile électrozinguée et d'anneaux de serrage avec des attaches en acier inoxydable. L'accouplement SofTork présente des caractéristiques d'amortissement des vibrations exceptionnelles. L'amortissement des charges de choc est idéal pour les applications de variateur de fréquence et offre un haut degré de flexibilité pour s'adapter au désalignement.
Brochure sur les accouplements Marley SofTork
Publié dans Brochures, Bibliothèque
Tagué Brochure, travail logiciel
Manuel de couplage Marley SofTork Series MC
Publié dans Bibliothèque, Manuels
Tagué Manuel, travail logiciel