Remplissage de film à contre-courant MCR
Aperçu
Les ondulations verticales ouvertes et décalées permettent aux débris et aux salissures de croissance biologique de passer, tout en offrant une surface et une turbulence maximales pour développer le transfert de chaleur par évaporation.
Les ondulations verticales ouvertes et décalées permettent aux débris et aux salissures de croissance biologique de passer, tout en offrant une surface et une turbulence maximales pour développer le transfert de chaleur par évaporation. Les surfaces lisses sans intersections nettes maintiennent la vitesse de l'eau et réduisent le nombre de restrictions là où commence la croissance biologique.
Le remplissage MCR est thermoformé à partir de PVC (polychlorure de vinyle) de 0,015 d'épaisseur et résistant aux produits chimiques. Des épaisseurs de matériau de 0,020 et plus sont également disponibles.
MCR s'adapte facilement à la configuration de n'importe quelle tour. La profondeur du pack de remplissage (hauteur de remplissage) est variable pour fournir la zone de transfert de chaleur appropriée au sein d'une seule couche de remplissage. Le remplissage à contre-courant MCR peut être suspendu aux éléments structurels ou peut être soutenu par le bas dans pratiquement toutes les tours de refroidissement à contre-courant, quel que soit l'âge ou le fabricant de la tour de refroidissement.
Performance thermique efficace
Faible entretien
Conception à faible encrassement
Conception de support suspendu ou inférieur
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.