Remplissage de film à contre-courant MC120S
Les ondulations croisées texturées fournissent la surface et la turbulence nécessaires pour développer un transfert de chaleur efficace. Les ondulations établissent de manière inhérente un espacement uniforme des feuilles de remplissage à 0,45".
Les paquets de bûches ont une hauteur nominale de 12 pouces et une profondeur de 12 pouces. La longueur normale du paquet est de 72 pouces, mais des paquets sont disponibles jusqu'à 120 pouces. La hauteur maximale du paquet est de 72 pouces.
Les packs ont un bord décalé de 1⁄2” sur le côté entrée d'air du pack qui améliore les performances et la distribution de l'air.
Conception haute performance
Bas pris en charge
Nécessite un nombre minimum de supports
Configuration du journal
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.