Marley MBX EZ Pack Remplissage
Aperçu
La conception de remplissage adaptée aux entrepreneurs rend l'installation rapide et facile sans nécessiter de modifications majeures de la tour.
Le remplissage MBX EZ Pack est disponible en usine en différentes hauteurs et voyages aériens de 48" à 60". Il peut être stocké et modifié sur site pour les dimensions exactes de déplacement aérien et de hauteur nécessaires aux tours de refroidissement à flux croisés, quel que soit l'âge ou le fabricant de la tour. Les kits de mise à niveau comprennent des packs de remplissage et des supports en acier qui ne nécessitent aucun matériel. Le remplissage MBX EZ Pack est empilable pour une utilisation dans des tours modulaires, éliminant ainsi le besoin de structures de niveau intermédiaire.
Le remplissage MBX est thermoformé à partir de PVC inerte pour une longue durée de vie et un entretien minimal. Le PVC a un indice de propagation des flammes de 25 ou moins selon ASTM-84 et est considéré comme auto-extinguible.
Haute performance
Conception de remplissage de film à flux transversal supporté par le bas
Persiennes intégrées
Éliminateurs triple passage intégrés
Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins selon ASTM-84
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.