Remplissage de film à flux croisé MBX
Aperçu
Ce remplissage rendra l'installation plus facile et plus rapide, tout en offrant une grande efficacité de refroidissement sans modifications majeures de la tour.
Les persiennes sont également moulées intégralement dans les feuilles de remplissage, empêchant l'eau de s'échapper et assurant une distribution précise de l'air dans de larges variations de flux d'air.
Les packs de remplissage MBX sont disponibles en différentes hauteurs et avec des parcours d'air de 24 à 48 pouces et peuvent être installés dans presque toutes les tours de refroidissement à flux croisés, quel que soit l'âge de la tour ou le fabricant. Des kits de mise à niveau comprenant des packs de remplissage MBX, des supports en fibre de verre, du matériel en acier inoxydable et des instructions d'installation sont disponibles.
Conception de remplissage de film à flux transversal supporté par le bas
Persiennes intégrées
Éliminateurs triple passage intégrés
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.