Remplissage par éclaboussures Mesa Crossflow
Aperçu
Les espacements variables des barres de remplissage fournissent les performances thermiques requises avec un minimum de matériau de remplissage et de temps d'installation.
Les barres de remplissage Mesa sont extrudées en PVC résistant à la corrosion. La formule de matériau unique utilisée dans la barre Mesa respecte ou dépasse la norme CTI 136 en matière de résistance, d'inflammabilité et d'impact. Chaque barre est solidement fixée au support moulé par injection en polypropylène Marley GridLoc pour une utilisation dans les tours à flux croisés. GridLoc fournit un support non abrasif qui élimine le besoin de supports de banc.
à toute épreuve
Facile à nettoyer
Remplacement direct pour tour à bois et remplissage ACB
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.