Reconstruction de la tour de refroidissement
Aperçu
Que votre tour approche la fin de son cycle de vie, que vous ayez des besoins opérationnels plus importants ou que vous ayez connu une défaillance structurelle, SPX est prêt avec une gamme de solutions qui peuvent remettre rapidement vos opérations en ligne.
Forte d’une expérience qui s’étend sur plusieurs générations, notre équipe hautement expérimentée peut restaurer vos tours dans un état optimal : des performances renouvelées pouvant dépasser les spécifications d’origine.
Une équipe de reconstruction dédiée | Expérience avec des tours plus anciennes | Solutions complètes de la conception à l'installation en passant par le service | Options complètes de gestion de projet | Inspections des tours | Unités d'urgence et temporaires pour minimiser les temps d'arrêt | Plus de 30 ingénieurs internes parmi notre personnel | Entreprises de construction en propriété exclusive – syndiquées et non syndiquées | Plus de 250 artisans et techniciens formés par Marley
Téléchargements
Détails
EXPÉRIENCE CLÉ EN MAIN COMPLÈTE
Conception, ingénierie, démolition et construction.
OFFRE COMPLÈTE
Familiarité avec tous les types d'usines : énergie, raffinage, pétrochimie, chimie, pharmacie, pâtes et papiers et plus encore.
GÉNÉRATIONS D'EXPÉRIENCE
SPX et ses marques historiques ont conçu et construit 95% à tirage naturel et plus de 140 000 tours de refroidissement à tirage mécanique aux États-Unis.
SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLE
Taux de modification d’expérience (EMR) toujours exceptionnels – inférieurs à 1,0. Cliquez ici pour obtenir des qualifications de sécurité SPX supplémentaires.
Tours de refroidissement modulaires
Lorsque la reconstruction n'a pas de sens en raison d'une panne prolongée, d'une perte de temps et de productivité, la construction modulaire d'une nouvelle tour est à envisager. Les tours préassemblées Marley peuvent livrer le 60% plus tôt et installer le 80% plus rapidement que les alternatives érigées sur le terrain.
Le contre-courant Marley MD Everest® Tour de refroidissement et le flux croisé Tour de refroidissement Marley NC Everest offrent des avantages monumentaux pour le refroidissement des processus et les applications industrielles. Ces structures modulaires plus grandes et efficaces peuvent augmenter la capacité de refroidissement d'une seule cellule tout en réduisant la surface globale du plan de 10 à 30 % par rapport aux tours traditionnelles érigées sur le terrain.
Pour plus d'informations sur les solutions modulaires, visitez notre page Web sur les tours de refroidissement.