Analyse d'évaluation de l'encrassement des remplissages
Téléchargements
Aperçu
Des années de service peuvent entraîner une accumulation de corps étrangers à la surface du remplissage de la tour de refroidissement, également appelé « encrassement du remplissage ». L'encrassement peut entraîner une réduction de l'efficacité de refroidissement de la tour, car les dépôts interfèrent avec l'écoulement de l'air et/ou de l'eau à travers le remplissage. L'intégrité structurelle de la tour peut également être compromise dans les cas graves d'accumulation de matériaux.
La solution consiste à surveiller le poids des supports de remplissage au fil du temps pour suivre l'encrassement, à rechercher des opportunités de réduire l'encrassement et à traduire les données pour aider les clients à prendre des décisions sur la budgétisation des dépenses d'investissement futures (remplacement du remplissage).
SERVICES SPX
Deux niveaux de services :
Niveau 1 – Tests/analyses sur le terrain sur une base ponctuelle.
Niveau 2 – « Programme » de test de remplissage à plus long terme dans le cadre duquel le client disposerait de supports de pesée sur site pour un suivi à long terme de l'état de remplissage. Des courbes de performances sont développées montrant le poids réel par rapport au poids prédictif pour un type de remplissage donné.
Aider le client à trouver les sources d'encrassement.
Communiquez tout risque tel qu’un poids excessif et des contraintes sur les composants structurels.
Détermination du cycle de vie du remplissage et du calendrier de remplacement à des fins de budgétisation.
AVANTAGE SPX
Procédures de test formelles – Nous avons l'expérience d'années de tests sur le terrain pour savoir comment et quand tester (par exemple, la pesée doit être effectuée dans les 24 heures, sinon les résultats ne peuvent pas être utilisés).
Nous disposons d'un modèle de support de pesée exclusif utilisé sur le site du client ou de tests en laboratoire fiables sur les échantillons de remplissage.
Nos capacités de R&D nous ont permis de réaliser des études à l’échelle pilote pour produire des étalons permettant de comparer vos mesures sur le terrain.
En tant que concepteurs de tours de refroidissement, nous comprenons l’impact d’un poids excessif sur la sécurité structurelle des tours.
Conclusion : n’importe qui peut être capable de peser des packs de remplissage. La vraie valeur réside dans l’interprétation des résultats en termes de performances et de cycle de vie. Notre service permet au client d'élaborer un budget à long terme pour le remplacement du remplissage. Tout comme pour les tests de matériaux, nous fournissons aux clients des données à utiliser lors de la prise de décisions budgétaires. Actuellement, les clients doivent prendre des décisions basées sur une inspection visuelle.
UNE SOLUTION TOTALE
Vous trouverez une suite complète de services techniques disponibles pour vous aider à garantir que votre opération est efficace, optimisée et conforme. Le cas échéant, nos techniciens et notre méthodologie respectent les directives CTI et ASME ; et quel que soit le processus ou la procédure, notre personnel se consacre à fournir les plus hauts standards de qualité et de précision.
En fin de compte, ce qu'offre SPX Cooling Technologies, c'est la tranquillité d'esprit que peut apporter plus d'un siècle d'expérience en matière de tours de refroidissement. Parce que nous concevons, concevons, fabriquons et entretenons des marques de tours de refroidissement de classe mondiale, il va de soi que nous les comprenons mieux, de fond en comble.
Lorsque vous avez besoin de services techniques consultatifs pour vos tours de refroidissement, qu'il s'agisse de diagnostiquer ou de mettre à niveau des unités individuelles ou des systèmes entiers, vous ne devez retenir qu'un seul nom : SPX.