Sélectionner une page

Parc Overland, Kansas. – SPX Cooling Technologies, Inc., un leader industriel offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation et d'échangeurs de chaleur refroidis par air, annonce la publication d'un communiqué de presse vidéo qui décrit les différences de taille et de capacité entre trois Marley® NC® Plateformes de modèles de tours de refroidissement : la Marley NC8407 – une tour à un étage, la Marley NC8414 – une tour modulaire à deux étages et la Marley NC8422 (NC Everest).®) – la plus grande tour avec la plus grande capacité.

La vidéo commence par présenter les tailles des trois modèles de tours de refroidissement côte à côte avec des schémas générés par ordinateur des tours et une figure humaine grandeur nature debout à côté de chaque tour pour fournir un contexte.

Les trois tours sont ensuite présentées en vue latérale et de haut en bas et leurs dimensions sont affichées : les tours varient de 12' de hauteur (NC8407) à 27'1" (NC8422), et varient en largeur de 11'11" (NC8407) à 22'5" (NC8422).

Ensuite, les tours sont présentées côte à côte et leur capacité de refroidissement est affichée, les tours étant capables d'un maximum de 736 tonnes de refroidissement (NC8407), 1455 tonnes de refroidissement (NC8414) et 2189 tonnes de refroidissement (NC8422).

Grâce aux informations visuelles présentées dans la vidéo, on peut mieux comprendre les différences de taille et de capacité entre trois plates-formes modèles typiques de la tour de refroidissement Marley NC.

Pour regarder des vidéos supplémentaires sur les sujets liés aux tours de refroidissement, visitez : /vidéo.

fr_FR