Sélectionner une page

Worcester, Royaume-UniSPX Technologies de refroidissement, Inc., un leader industriel offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation, annonce la tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC, qui offre des matériaux robustes, des performances certifiées et une maintenance plus simple.

La construction de la tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC est conçue pour répondre aux exigences de résistance à la corrosion et de durée de vie des applications CVC et industrielles exigeantes. Les composants en contact avec le fluide en polyester renforcé de fibre de verre (FRP) fonctionnent de manière fiable dans les espaces chauds et humides de la tour de refroidissement. Les options de structure de support en acier comprennent l'acier galvanisé à chaud, l'acier inoxydable 304 et l'acier inoxydable 316 pour aider à résister à l'exposition à des environnements très difficiles.

Convient aux applications avec des débits jusqu'à 7000 m3/heure, la tour en fibre de verre Marley NC est certifiée par le Cooling Technology Institute (CTI) et Eurovent pour ses performances thermiques. Les sélections de tours offrent de nombreuses tailles de caisson avec des capacités de refroidissement de 450 à 6 400 kW (1 455 tonnes nominales) par cellule dans des conditions CTI standard.

Les composants mécaniques robustes du Marley comprennent une garantie de cinq ans et un réducteur Marley.® Entraînement par engrenages sans entretien pendant les cinq premières années de fonctionnement et ventilateur silencieux de série. Les niveaux sonores sont vérifiés indépendamment par un organisme de test agréé CTI et un ingénieur acousticien. Des persiennes intégrées à la conception de la tour contribuent à prévenir les projections d'eau, l'exposition au soleil (qui favorise la prolifération microbienne) et la formation de glace par temps froid.

De plus, les processus de maintenance nécessitent souvent moins de temps d'arrêt, car la conception à flux croisés de la tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC permet l'inspection et le nettoyage du système de distribution d'eau pendant que les pompes fonctionnent.

Pour plus d'informations sur cette tour de refroidissement innovante, visitez : spxcooling.com/products/marley-nc-fiberglass-cooling-tower

fr_FR