Overland Park, Kansas. – Technologies de refroidissement SPX, Inc., un leader industriel offrant une gamme complète de services dans la conception et la fabrication de tours de refroidissement par évaporation, annonce l'expansion de la gamme de produits Marley DT Fluid Cooler.
Les nouveaux modèles de refroidisseurs de fluides Marley DT intègrent des serpentins à ailettes qui augmentent les performances thermiques et permettent un fonctionnement à sec dans une plage de températures ambiantes plus large. Les nouveaux modèles peuvent rejeter plus efficacement la chaleur sans évaporer l'eau à des températures ambiantes jusqu'à 20 degrés de plus qu'avec des serpentins à tubes nus, ce qui contribue à réduire les coûts associés à la consommation d'eau, au traitement de l'eau et à l'énergie de la pompe. D'autres modèles de refroidisseurs de fluides DT utilisant des serpentins à tubes nus peuvent satisfaire le point de consigne d'eau froide avec des capacités sèches à des températures ambiantes plus froides.
Dans des conditions climatiques plus froides, le refroidisseur de fluide offre une capacité de fonctionnement à sec supérieure à celle des refroidisseurs hybrides remplissage/serpentin. Il permet de réduire les coûts énergétiques du ventilateur par rapport aux refroidisseurs à tirage forcé et de réduire les composants du système par rapport aux systèmes combinés à tour ouverte et à échangeur de chaleur à plaques (PHE).
Le refroidisseur de fluide Marley DT est un refroidisseur de fluide à contre-courant à tirage induit. Sa conception en circuit fermé maintient le fluide de traitement dans une boucle fermée propre. Le fluide de traitement est refroidi par l'eau de recirculation qui s'écoule sur l'extérieur des serpentins de transfert de chaleur tandis que l'air induit à travers le refroidisseur évapore une petite partie de l'eau de recirculation, rejetant la chaleur dans l'atmosphère. Une construction robuste, une conception haute performance et une garantie mécanique de cinq ans garantissent un refroidissement constant sur une large gamme d'exigences de débit et de température et sur un long cycle de vie.
Disponible dans le monde entier, le refroidisseur de fluide DT bénéficie d'une certification de performance du Cooling Technology Institute (CTI). Il est proposé dans une large gamme de dimensions, de 2,6 x 2,9 mètres à 3,7 x 5,5 mètres, pour répondre à divers besoins de refroidissement. Sa construction robuste en acier galvanisé intègre des systèmes mécaniques et de transfert thermique de haute qualité. Des composants en acier inoxydable, disponibles en option, permettent une personnalisation pour s'adapter aux conditions environnementales les plus exigeantes et prolonger sa durée de vie. Le réducteur Marley intégré assure une performance optimale.® Le système d'entraînement par engrenages offre des performances fiables et nécessite peu d'entretien. Il est assorti d'une garantie de cinq ans. Les ventilateurs silencieux sont de série sur tous les modèles.
Les volets d'entrée en PVC à triple passage du refroidisseur de fluide aident à contrôler les éclaboussures et à minimiser l'exposition du bassin de collecte au soleil, limitant ainsi le risque de croissance d'algues, tout en offrant un accès facile au bassin de collecte de tous les côtés. Le refroidisseur de fluide DT est également doté de collecteurs de pulvérisation auto-drainants et de buses de pulvérisation à grand orifice, qui aident à prévenir l'accumulation de débris et le colmatage, et limitent le risque de givrage.
Pour plus d'informations sur le refroidisseur de fluide innovant Marley DT, visitez /produits/refroidisseur-de-fluide-marley-dt.