Sélectionner une page

Bibliothèque: Dernier ajout ou modification


Tour de refroidissement en bois Marley Sigma

Brochures, Bibliothèque
La tour de remplissage par film hautement efficace et nécessitant peu d'entretien offre un large choix de solutions pour les installations industrielles moyennes à lourdes et les grandes applications CVC. Disponible en construction en sapin de Douglas ou en séquoia.

Buse à flux transversal Marley NX250

Brochures, Bibliothèque
Le NX 250 est une conception à flux croisés avec un orifice extra-large et sans obstruction et est généralement utilisé uniquement sur les tours à flux croisés à remplissage par éclaboussures où les objets dans l'alimentation en eau créent un blocage dans les buses plus petites.

Services de reconstruction

Brochures, Bibliothèque
SPX Cooling Technologies a conçu, fabriqué et construit plus de tours de refroidissement érigées sur site que tous les autres fabricants réunis. La clé de notre succès réside dans notre philosophie selon laquelle tous les composants doivent être conçus pour fonctionner spécifiquement dans les environnements de tours de refroidissement en tant que système intégré. Nous appliquons ce même principe fondamental à notre processus intégré de reconstruction des anciennes tours de refroidissement afin de les rendre aussi bonnes que neuves, voire meilleures.

Tour de refroidissement Marley MS

Brochures, Bibliothèque
Pour les installations où l'esthétique ne permet pas l'utilisation d'une tour de refroidissement conventionnelle. Chaque tour est conçue sur mesure pour répondre aux besoins de chaque installation.

Tour de refroidissement Marley QuadraFlow

Brochures, Bibliothèque
Le QuadraFlow est unique dans sa conception, unique dans son apparence et unique dans sa fiabilité de performance en toutes saisons. La structure et les bassins en PRF, le remplissage, les persiennes et les éliminateurs en PVC, la quincaillerie en acier inoxydable et la structure de support de l'équipement mécanique se combinent pour créer une tour de refroidissement capable de supporter le type d'opération et de traitement qui détruirait les tours de moindre qualité.

Fiche technique du réducteur de vitesse Marley

Brochures, Bibliothèque
SPX Cooling Technologies est le seul grand fabricant de tours de refroidissement qui conçoit et fabrique les composants mécaniques (autres que les moteurs électriques) utilisés sur ses équipements. Depuis plus de 50 ans, notre programme connaît un tel succès que nos ventilateurs, réducteurs de vitesse et arbres de transmission Marley sont largement utilisés dans les applications OEM et en remplacement des tours de refroidissement à eau concurrentes.

Tour de refroidissement de classe F400

Brochures, Bibliothèque
La tour de refroidissement industrielle à contre-courant Marley s'est avérée être l'une des plus efficaces et fiables du secteur. La tour de refroidissement F400 est une évolution logique de cette conception éprouvée, utilisant des profilés en fibre de verre pultrudée comme éléments structurels. Éprouvée par des années de succès dans la construction d'usines chimiques, la fibre de verre pultrudée est idéale pour les environnements humides et corrosifs des tours de refroidissement. Elle est aussi solide que l'acier, mais pour un poids bien inférieur. Elle ne se corrode pas sous l'effet des produits chimiques ou de l'humidité, et résiste à la détérioration due au soleil.

Vanne de régulation horizontale Marley

Brochures, Bibliothèque
Les vannes Marley HC sont disponibles en huit tailles avec des brides adaptables aux systèmes de distribution en fibre de verre, en acier et en fonte. Les proportions du corps de la vanne et la disposition des pièces internes assurent une faible vitesse de décharge et confinent les éclaboussures, ce qui entraîne une faible chute de pression.

Tour de refroidissement à tirage naturel de classe 800

Brochures, Bibliothèque
Avec un total combiné de plus de 275 tours de refroidissement hyperboliques en béton à tirage naturel installées et en fonctionnement dans le monde entier, l'équipe SPX Cooling Technologies vous offre une source exceptionnelle d'expertise en conception, ingénierie, fabrication et construction.
fr_FR