CONTRÔLES DE NIVEAU D'HUILE À ULTRASONS MARLEY (OLS) pour les transmissions à engrenages Geareducer
Aperçu
Les commandes du commutateur de niveau d'huile à ultrasons Marley sont utilisées pour surveiller et alerter en cas de faible niveau d'huile dans une boîte de vitesses de tour de refroidissement à l'aide de la technologie des ondes sonores à ultrasons via un ensemble de sondes.
Le commutateur de point de consigne est monté en usine dans la tuyauterie de niveau d'huile ; l'étalonnage sur le terrain n'est pas requis.
- Tuyauterie d'huile installée en usine avec support de réglage de la hauteur.
- Interrupteur de niveau d'huile à ultrasons CC installé en usine avec câble de 25 pi (50 pi disponible pour les grandes tours de refroidissement).
- Boîtier de relais d'interface CA à CC en fibre de verre NEMA 4X monté sur le terrain à l'extérieur de la tour de refroidissement.
- Contact de relais sec ON-OFF intégré utilisé par le BMS pour activer une alarme pour l'opérateur de la tour de refroidissement.
L'alimentation secteur CA appliquée au boîtier d'interface CA vers CC fournit une alimentation CC au commutateur de détection de niveau d'huile. 2 contacts de relais de forme C sont fournis dans le boîtier d'interface qui changent d'état si le niveau d'huile dans la boîte de vitesses tombe à un niveau bas.
Données et spécifications techniques de Marley OLS+u
Interrupteur de contrôle de niveau d'huile à ultrasons Marley OLS+u+bms pour BMS
L'interrupteur à ultrasons OLS est un dispositif à 4 fils, deux fils pour l'alimentation CC du BMS (Building Management System) et deux fils pour son interrupteur interne. L'interrupteur comprend un contact de relais sec ON-OFF intégré utilisé par le BMS pour activer une alarme pour l'opérateur de la tour de refroidissement.
Données et spécifications techniques Marley OLS+u+bms