Sélectionner une page
  • fr_FR

Couplage

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Softorq Coupling

Détails du produit:

  Fonctionnement silencieux
  Pas de séparation axiale des moyeux
  Matériaux et revêtements résistants à la corrosion
  Simple à installer
  Équilibrage non requis à 1 800 tr/min
  Remplacement rapide et facile des éléments flexibles
  S'adapte au désalignement dans les directions angulaires et parallèles ainsi qu'au flottement d'extrémité
  Fabriqué aux Etats-Unis
Proof In Performance

Le couplage étroit Marley SofTork™ MC est un élément flexible, accouplement à pneu conçu spécifiquement pour les applications de tours de refroidissement.

Les accouplements sont constitués de deux moyeux en fonte ductile électrozinguée et d'anneaux de serrage avec des attaches en acier inoxydable. L'accouplement SofTork présente des caractéristiques d'amortissement des vibrations exceptionnelles. L'amortissement des charges de choc est idéal pour les applications de variateur de fréquence et offre un haut degré de flexibilité pour s'adapter au désalignement.

fr_FR