Sélectionner une page
  • fr_FR

Ventilateur HP7000

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley HP7000 Fan

Détails du produit:

  Véritable conception de profil aérodynamique profond « torsadé »
  Stratifié vinylester renforcé de fibre de verre
  Construction en une seule pièce
  Ensemble de moyeu en acier galvanisé lourd à double plaque robuste
  Diamètre de 240″ à 394″ (10 mètres)
  Norme de quincaillerie en acier inoxydable
Proof In Performance

Les ventilateurs Marley HP7000 sont conçu spécifiquement pour les applications de tours de refroidissement industrielles, offrant des avantages distincts par rapport aux autres types de ventilateurs.

L'amélioration des pales Marley Flare Tip™ offre des performances accrues en surmontant les pertes de jeu de pointe, facilitant ainsi le mouvement de l'air à côté du cylindre du ventilateur.

La conception à pales larges est bien adaptée à un fonctionnement silencieux, offrant une capacité de débit d'air et de pression supérieure à vitesse réduite.

La peau du HP7000 est fabriquée en ester vinylique renforcé de fibre de verre de qualité supérieure, infusé de pigments pour une répartition uniforme sur le stratifié. Il y a plusieurs couches de voile de surface sur la surface de la pale, ce qui permet une protection UV supérieure par rapport aux ventilateurs dont l'extérieur est uniquement peint.

Construites en une seule pièce continue, avec un moment de poids constant, les pales HP7000 sont interchangeables sans qu'il soit nécessaire de rééquilibrer l'assemblage du ventilateur. Une barrière contre l'érosion du bord d'attaque en nylon est moulée dans chaque lame pour garantir une longue durée de vie.

La lame creuse est conçue avec un profil aérodynamique à section profonde qui rend le HP7000 solide, mais léger et facile à manipuler.

fr_FR