Sélectionner une page

Ventilateur ultra silencieux

Pièces de tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley Ultra Quiet Fan

Détails du produit:

  Conçu pour maximiser l'efficacité du refroidissement tout en minimisant les niveaux sonores
  Jusqu'à 70% plus léger que les ventilateurs FRP similaires
  Potentiel de vibration réduit
  Manipulation et installation plus faciles
  Excellent pour les tours démontables ou les rénovations urbaines
  Lames durables en aluminium de qualité marine montées de manière résiliente sur un moyeu en aluminium usiné
  Réglage du pas rapide, facile et précis
  Disponible en diamètres de 66" à 156"
Proof In Performance
Le ventilateur ultra silencieux est conçu pour les applications de tour de refroidissement CVC où son très faible est une nécessité.
La conception des pales à large corde est bien adaptée au fonctionnement à faible niveau sonore, offrant une capacité de débit d'air et de pression supérieure à vitesse réduite.

• La conception aérodynamique unique optimise les caractéristiques de performance de la lame pour offrir des niveaux sonores nettement inférieurs à ceux des modèles faibles ou silencieux.

• Jusqu'à 12 dBA de réduction des niveaux sonores à 5' au-dessus du ventilateur par rapport aux ventilateurs standard à faible niveau sonore.

• La construction en aluminium du ventilateur Ultra Silencieux est idéale pour les rénovations du marché secondaire, en particulier dans les environnements urbains restreints où les grues et autres équipements ne peuvent pas être utilisés.

• Construit en aluminium, le ventilateur Ultra Quiet répond aux normes d'approbation FM.

• Le ventilateur Ultra Silencieux est conçu pour un fonctionnement continu dans toutes les conditions de fonctionnement de la tour de refroidissement. Il utilise des pales en alliage d'aluminium 5052 de qualité marine qui conviennent bien aux environnements difficiles des tours de refroidissement.

• Chaque pale est fixée au moyeu avec une fixation de montage élastique. En desserrant le matériel de fixation, les pales tournent facilement pour obtenir l'inclinaison souhaitée, permettant une utilisation précise de la puissance du ventilateur.

fr_FR