Remplissage par éclaboussures à flux croisé avec échelle
Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Aperçu
La configuration de remplissage en échelle permet une séparation très efficace de l'eau pour développer un excellent transfert de chaleur avec une faible résistance au flux d'air. L'espacement horizontal entre les échelles est variable pour répondre aux exigences de performances thermiques.
Le remplissage d'échelle en polypropylène moulé par injection est extrêmement inerte aux réactions chimiques.
La configuration de remplissage en échelle permet une séparation très efficace de l'eau pour développer un excellent transfert de chaleur avec une faible résistance au flux d'air. L'espacement horizontal entre les échelles est variable pour répondre aux exigences de performances thermiques.
Le remplissage d'échelle en polypropylène moulé par injection est extrêmement inerte aux réactions chimiques.
Le remplissage par échelle est capable de fonctionner à une température d'eau de 150 °F.
Le remplissage en échelle peut être installé dans pratiquement n'importe quelle tour de refroidissement à flux transversal, quel que soit son âge ou son fabricant.
Haute performance
Capacité à haute température
Espacement variable
Conception unique en polypropylène moulé par injection
Capacité à haute température
Espacement variable
Conception unique en polypropylène moulé par injection
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.
Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.