Sélectionner une page
  • fr_FR

Marley MBX EZ Pack Remplissage

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Marley MBX EZ Pack Fill

Aperçu

Le remplissage en film Marley MBX EZ Pack est un remplissage en PVC à flux transversal hautes performances, supporté par le bas, avec persiennes intégrées et éliminateurs de dérives, spécialement conçu pour les projets de remplacement de remplissage.

La conception de remplissage adaptée aux entrepreneurs rend l'installation rapide et facile sans nécessiter de modifications majeures de la tour.

Proof In Performance
Le film de remplissage EZ Pack intègre des éliminateurs de dérive cellulaire très efficaces, intégralement moulés dans les feuilles de remplissage. Ces éliminateurs peuvent réduire les émissions de dérive de la tour d'un facteur 10 ou plus. Les persiennes sont également intégralement moulées dans les feuilles de remplissage, empêchant l'eau de s'échapper et assurant une distribution précise de l'air dans de larges variations de débit d'air.

Le remplissage MBX EZ Pack est disponible en usine en différentes hauteurs et voyages aériens de 48" à 60". Il peut être stocké et modifié sur site pour les dimensions exactes de déplacement aérien et de hauteur nécessaires aux tours de refroidissement à flux croisés, quel que soit l'âge ou le fabricant de la tour. Les kits de mise à niveau comprennent des packs de remplissage et des supports en acier qui ne nécessitent aucun matériel. Le remplissage MBX EZ Pack est empilable pour une utilisation dans des tours modulaires, éliminant ainsi le besoin de structures de niveau intermédiaire.

Le remplissage MBX est thermoformé à partir de PVC inerte pour une longue durée de vie et un entretien minimal. Le PVC a un indice de propagation des flammes de 25 ou moins selon ASTM-84 et est considéré comme auto-extinguible.

  Facilement adaptable sur le terrain à différents déplacements aériens et hauteurs de remplissage
  Haute performance
  Conception de remplissage de film à flux transversal supporté par le bas
  Persiennes intégrées
  Éliminateurs triple passage intégrés
  Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins selon ASTM-84
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR