Sélectionner une page
  • fr_FR

Remplissage de film à contre-courant MCR

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
MCR Counterflow Film Fill

Aperçu

MCR est un système de remplissage de film conçu pour réduire considérablement le risque d'encrassement biologique tout en minimisant la perte de transfert de chaleur haute performance.

Les ondulations verticales ouvertes et décalées permettent aux débris et aux salissures de croissance biologique de passer, tout en offrant une surface et une turbulence maximales pour développer le transfert de chaleur par évaporation.

Proof In Performance
MCR est un système de remplissage de film conçu pour réduire considérablement le risque d'encrassement biologique tout en minimisant la perte de transfert de chaleur haute performance.

Les ondulations verticales ouvertes et décalées permettent aux débris et aux salissures de croissance biologique de passer, tout en offrant une surface et une turbulence maximales pour développer le transfert de chaleur par évaporation. Les surfaces lisses sans intersections nettes maintiennent la vitesse de l'eau et réduisent le nombre de restrictions là où commence la croissance biologique.

Le remplissage MCR est thermoformé à partir de PVC (polychlorure de vinyle) de 0,015 d'épaisseur et résistant aux produits chimiques. Des épaisseurs de matériau de 0,020 et plus sont également disponibles.

MCR s'adapte facilement à la configuration de n'importe quelle tour. La profondeur du pack de remplissage (hauteur de remplissage) est variable pour fournir la zone de transfert de chaleur appropriée au sein d'une seule couche de remplissage. Le remplissage à contre-courant MCR peut être suspendu aux éléments structurels ou peut être soutenu par le bas dans pratiquement toutes les tours de refroidissement à contre-courant, quel que soit l'âge ou le fabricant de la tour de refroidissement.

  Remplissage de film à cannelure verticale
  Performance thermique efficace
  Faible entretien
  Conception à faible encrassement
  Conception de support suspendu ou inférieur
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR