Sélectionner une page

Remplissage par éclaboussures Mesa Crossflow

Pièces de tour de refroidissement
Marque: Marly | Type de produit: Pièces de tour de refroidissement
Mesa Crossflow Splash Fill

Aperçu

La barre de remplissage Mesa fait progresser l'état de l'art en matière de remplissage par éclaboussures des tours de refroidissement. Les performances thermiques améliorées du remplissage Mesa augmentent la capacité des tours de refroidissement dans la plupart des cas.

Les espacements variables des barres de remplissage fournissent les performances thermiques requises avec un minimum de matériau de remplissage et de temps d'installation.

Proof In Performance
Le remplissage Mesa est installé parallèlement au flux d'air en fonction des exigences de performance thermique ou de la configuration de la tour de refroidissement existante.

Les barres de remplissage Mesa sont extrudées en PVC résistant à la corrosion. La formule de matériau unique utilisée dans la barre Mesa respecte ou dépasse la norme CTI 136 en matière de résistance, d'inflammabilité et d'impact. Chaque barre est solidement fixée au support moulé par injection en polypropylène Marley GridLoc pour une utilisation dans les tours à flux croisés. GridLoc fournit un support non abrasif qui élimine le besoin de supports de banc.

  Haute performance
  à toute épreuve
  Facile à nettoyer
  Remplacement direct pour tour à bois et remplissage ACB
Les pièces d'origine Marley OEM sont conçues avec précision pour vous fournir un produit fiable. Alors que d'autres fournisseurs peuvent proposer des pièces avec une économie initiale, vous risquez de réduire les performances et de perdre les notes FM et CTI. Les pièces Marley OEM offrent la durabilité à laquelle vous pouvez faire confiance car nous les concevons et les fabriquons exclusivement pour les tours de refroidissement.

Le fonctionnement de l'usine dépendant des performances de votre tour de refroidissement, il est important de sélectionner les pièces qui sont parmi les plus hautes qualités disponibles : les pièces OEM Marley.

fr_FR