Réducteur® – Série M
Pièces de tour de refroidissement
Détails du produit:
Conçu spécifiquement pour les tours de refroidissement
Conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences de la norme CTI. Normes 111 et AGMA
Durée de vie minimale L10A de 100 000 heures sur les arbres d'entrée et de sortie
Joint d'huile à lèvre longue durée sur l'arbre d'entrée
Arbre de sortie étanche avec un anneau labyrinthe sans entretien
Roulements à rouleaux coniques Timken
Réducteur à engrenages à deux étages (conique en spirale/hélicoïdal) pour une transmission de puissance efficace
Combinant la longévité et les performances éprouvées des boîtiers et roulements robustes de Marley avec des améliorations modernes des joints et un montage de transducteur de vibration intégré, la série M complète élimine le besoin de pompes, de filtres ou de refroidisseurs supplémentaires pour fonctionner correctement. Les ailettes de refroidissement externes et les grands passages d'huile internes contribuent tous deux à maintenir la série M au frais et à prolonger la durée de vie de l'huile. Il optimise également les performances des ventilateurs de la tour de refroidissement avec un minimum de bruit, de pertes de transmission et de niveaux de vibrations. La série M est une alternative avancée et de premier ordre aux réducteurs de vitesse tels que ceux produits par Amarillo.
Les Marley Geareducers résistent aux températures et à l'humidité extrêmes des environnements des tours de refroidissement. Et comme nous garantissons non seulement le Geareducer, mais aussi les performances thermiques de la tour de refroidissement qu'il supporte, la conception, l'ingénierie et la fabrication sont prises très au sérieux. Cela se traduit par un fonctionnement plus fiable et un cycle de vie plus long – une solution supérieure pour les grandes applications industrielles et de centrales électriques.