Sélectionner une page

Marley ClearSky

Réduction du panache de la tour de refroidissement

Marque: Marly | Type de produit: Réduction du panache de la tour de refroidissement
Marley Clearsky Plume Abatement 1
Marley Clearsky Plume Abatement 2
Marley Clearsky Plume Abatement 3

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
 Plage de gal/min : 3000- 250000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Le panache d’une tour de refroidissement peut poser plusieurs problèmes. Cela peut affecter visibilité et sécurité ainsi que perception publique. La réduction du panache est le processus consistant à supprimer ce panache visible.

ClearSky est un système entièrement intégré qui fonctionne de manière plus fiable que les systèmes à bobines. En utilisant une série de modules d'échangeur de chaleur en PVC dans le plénum de la tour, l'air ambiant condense une grande partie de l'humidité avant de sortir de la tour, réduisant ainsi le panache.

Esthétique / Relations de voisinage
Même si le panache de la tour de refroidissement est constitué de vapeur d’eau, une communauté peut le percevoir comme indésirable ou lié à la fumée. Cela peut affecter l’utilisation des terres voisines ou diminuer la valeur des propriétés.

Sécurité
Les préoccupations de la communauté concernant la visibilité peuvent être supprimées en réduisant considérablement le panache visible.

Rénovation
Le système de réduction des panaches ClearSky peut être ajouté aux tours de refroidissement existantes dans de nombreux cas, rendant la réduction des panaches encore plus économique.

Permettre
L'obtention d'un permis peut être un processus long et coûteux. L'élimination du panache visible peut améliorer un processus d'autorisation fluide.

Conservation d'eau
L’eau devient de plus en plus une denrée rare et précieuse. Retirer l’eau du panache de vapeur peut contribuer à réduire les coûts liés à l’eau et à protéger l’environnement.

Coût d'installation réduit
Moins de tuyauterie signifie moins d’investissement que les systèmes conventionnels

Une plus grande flexibilité de conception
La conception dos à dos permet une installation facile, y compris des mises à niveau

Coûts de maintenance réduits
La conception et les matériaux brevetés uniques signifient moins de besoins d'entretien

Utilisation réduite de l’énergie auxiliaire
Entraînées par une hauteur de pompe réduite, les tours ClearSky peuvent réduire efficacement la consommation d'énergie auxiliaire par rapport aux tours hybrides à bobine.

Permis amélioré
Processus plus fluide avec une probabilité réduite d'interruption due aux commentaires du public

Coût inférieur par rapport au sec
L'opération haute performance dont vous avez besoin à moindre coût

Utilise moins d'énergie et a une empreinte carbone inférieure à celle des systèmes secs

Sécurité améliorée pour les transports environnants et l’amélioration des relations avec les voisins

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR