Sélectionner une page

Marley CR

Tour de refroidissement à contre-courant

Marque: Marly | Type de produit: Tour de refroidissement
Marley CR Cooling Tower
Marley CR Cooling Tower
Marley CR Cooling Tower

Détails du produit:

 Disponibilité: APAC (Asie/Pacifique)
Capacité thermique : 100-823 tonnes
Certification CTI pour les performances thermiques et acoustiques
Ventilateurs à profil aérodynamique à basse vitesse pour tour de refroidissement

Remplissage breveté avec XCEL® éliminateurs de dérives
Moteur à entraînement par courroie spécialement conçu
Conçu pour le contrôle du son et la densité du tonnage
Les tours de refroidissement à contre-courant et à tirage induit Marley CR sont construites avec un extérieur en fibre de verre solide, une sous-structure en acier galvanisé et un remplissage à contre-courant, et conçues pour desservir les systèmes CVC et de réfrigération ainsi que les charges de processus industrielles légères à moyennes sur eau propre. Le Marley CR a été conçu spécifiquement pour le contrôle du bruit et la densité de tonnage et intègre des composants de qualité industrielle éprouvés sur le terrain.

Construction de qualité
Les tours de refroidissement Marley CR sont équipées de composants offrant des performances supérieures, notamment un ventilateur à profil aérodynamique à basse vitesse Marley, un film de remplissage MC120 breveté et des éliminateurs de gouttes XCEL, ainsi qu'un moteur et un système d'entraînement par courroie spécialement conçus. Chaque composant a été sélectionné par les ingénieurs Marley pour répondre à nos attentes élevées en matière de fourniture de produits leaders du marché.

Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
Offrant des performances thermiques et acoustiques exceptionnelles, la conception CR est certifiée CTI Thermal and Sound, garantissant le respect des niveaux de rejet de chaleur et de bruit spécifiés, ainsi que la fiabilité à long terme attendue de la technologie Marley. Les équipements certifiés CTI Sound sont testés par des organismes tiers agréés, offrant ainsi aux ingénieurs et aux propriétaires une plus grande confiance dans l'exactitude, la reproductibilité et la conformité des niveaux sonores publiés aux exigences du projet, avant même le début de l'installation.

Conçu pour l'efficacité
Les éliminateurs de gouttes Marley XCEL et leur conception unique en PVC à triple passage offrent une efficacité de collecte d'eau élevée et une faible résistance à l'air. Les taux de perte par dérive inférieurs à 0,001% contribuent à la conservation des ressources en eau et aident à prévenir la propagation bactérienne.

Silencieux par conception
Les ventilateurs à profil aérodynamique haute résistance du modèle Marley fonctionnent à basse vitesse, garantissant un fonctionnement silencieux. Le moteur spécialement conçu et le système d'entraînement par courroie optimisé réduisent efficacement le bruit mécanique. Des matériaux d'insonorisation de haute qualité contribuent également à minimiser le bruit de l'eau.

Les tours de refroidissement à contre-courant Marley CR sont également disponibles avec les options suivantes pour améliorer la facilité d'entretien et de contrôle.

  • Clôture de sécurité au sommet de la tour
  • Cage à échelle
  • Boîtier de commande extérieur

Différents matériaux peuvent être sélectionnés pour conférer à la tour des caractéristiques de résistance aux rayons ultraviolets (UV), de résistance à la corrosion et de longévité. Les options incluent :

  • Tour en fibre de verre avec structure en acier galvanisé
  • Tour en fibre de verre avec structure en acier inoxydable
  • Tour entièrement galvanisée
  • Tour en acier inoxydable avec structure en acier galvanisé
  • Tour entièrement en acier inoxydable

Contactez votre représentant pour en savoir plus sur les options disponibles pour la tour de refroidissement Marley CR.

Brochure sur la tour de refroidissement Marley CR

La tour de refroidissement à contre-courant Marley CR peut vous offrir plus
qualité constante, performances fiables, prix compétitifs et service supérieur.

Publié dans Brochures, Bibliothèque | Tagué |
Tour de refroidissement Marley CR - Spécifications techniques

La tour de refroidissement à contre-courant Marley CR peut vous offrir une qualité plus constante, des performances fiables, des prix compétitifs et un service supérieur.

Publié dans Bibliothèque, Documents techniques | Tagué |

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR