Sélectionner une page
  • fr_FR

Marley MCW

Tour de refroidissement à contre-courant

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley MCW
Marley MCW
Marley MCW

Détails du produit:

Disponibilité: Mondial
Débit:  426-1467 gpm (97-333 m3/h)
Capacité thermique :  142-489 tonnes (624-2150 kW)
 Conforme à l'OSHA
 Options sismiques élevées pour les zones sismiques
 Ventilateurs à faible niveau sonore de série sur tous les modèles
 Tuyauterie à entrée simple ou double
 Acier galvanisé robuste G-235 (Z725)
 Mise à niveau facultative de l'acier inoxydable de la série 300 vers une structure partielle ou entière
 Garantie mécanique de 5 ans

Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Assemblé en usine ou érigé sur le terrain, le Marley MCW La tour de refroidissement à contre-courant à tirage forcé en acier est une solution idéale pour les applications sensibles au bruit et à l'espace.

Faible entretien
Contrairement à la plupart des tours de refroidissement à tirage forcé, la tour de refroidissement Marley MCW utilise de grandes portes d'accès pour faciliter l'entrée et la sortie. De plus, cette configuration permet un accès facile aux moteurs et aux ventilateurs depuis le niveau du sol.

Silencieux par conception
Toutes les tours de refroidissement Marley MCW sont conçues pour de faibles niveaux sonores grâce à l'utilisation de ventilateurs centrifuges et d'une zone d'éclaboussure d'eau entièrement confinée. De plus, pour les applications où le bruit est plus préoccupant que d’habitude, envisagez l’atténuation de l’entrée ou de la sortie d’air pour un fonctionnement silencieux ultime de la tour de refroidissement.

Construction longue durée
L'acier galvanisé robuste G235 (G600 en Europe/Z600 en Chine) est standard avec l'acier inoxydable de la série S300 en tant que mise à niveau facultative pour une partie ou la totalité de la structure de la tour de refroidissement. Les usines certifiées ISO garantissent un assemblage en usine de qualité.

Construction en acier

Tours de refroidissement en acier MCW utilisez de l'acier galvanisé lourd ou de l'acier inoxydable de la série 300 pour des performances élevées dans toutes les conditions de fonctionnement.

Haute performance à l'intérieur comme à l'extérieur
  • Les ventilateurs centrifuges incurvés vers l'avant et silencieux surmontent la pression statique imposée par les conduits externes pour un fonctionnement intérieur silencieux.
  • La zone d'eau entièrement fermée avec zone d'éclaboussure tombante garantit un faible bruit
  • Le système de déplacement d'air est entraîné par courroie au moyen de courroies en coin dimensionnées pour 150 % de la puissance nominale.
  • Le système de distribution d'eau comprend des tuyaux auxiliaires latéraux en PVC et des buses en polypropylène à faible encrassement
  • La faible résistance à l'air maintient la consommation d'énergie au minimum
  • Atténuateurs acoustiques testés et évalués en usine, disponibles pour l'entrée et la sortie d'air

Refroidir là où et comment vous en avez besoin

  • Faible bruit
    Les ventilateurs centrifuges et une zone de chute d'eau entièrement fermée créent l'une des configurations de tour de refroidissement les plus silencieuses du marché.
  • Petite empreinte
    La conception à tirage forcé et à contre-courant nécessite beaucoup moins de surface que celle utilisée généralement par les tours de refroidissement à flux transversal.
  • Adapté à l'intérieur
    En raison de son faible bruit, de son faible encombrement (avec option démontable) et de ses conduits d'entrée/sortie, la tour de refroidissement Marley MCW est votre meilleure option pour les applications CVC intérieures.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR