Sélectionner une page

Marley MD

Tour de refroidissement à contre-courant

Marley MD Cooling Tower
Le Marley MD est une tour de refroidissement à contre-courant assemblée en usine. Pour de nombreuses applications CVC et industrielles légères, cette conception nécessite moins de surface de plan et offre une plus grande flexibilité de placement sur site qu'une tour de refroidissement à flux croisé comparable. Une sélection de tailles de caisson plus large et davantage d'options de conception ont élargi la gamme de produits polyvalents MD. De nouvelles sélections avec remplissage de type film antisalissure élargissent les applications du MD pour inclure l'eau de traitement à haute teneur en solides.

Configurations d'installation dos à dos pour tous les modèles offrent encore plus d'adaptabilité au placement sur site. Des plates-formes d'accès mécaniques en option sont désormais disponibles, qu'elles soient assemblées en usine ou installées sur le terrain, qui permettent accès sécurisé to the mechanical system, water distribution system, fill and drift eliminators. The Marley MD is CTI Thermal and Sound certified which ensures a wide range of flow, temperature, and sound requirements.

Assemblée

Assemblé en usine
Marque : Marley

Configuration

Contre-courant
Disponibilité : dans le monde entier

Capacité

Débit : 267-2268 gpm
(61-515 m3/h)

Capacité thermique : 89-756 tonnes
(391-3323 kW)

Certifications

Performances thermiques et acoustiques certifiées CTI nce
Conforme à l'OSHA
APPROUVÉ FM
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Certifié Eurovent

CTI Thermal Certification Logo
Marley MD Cooling Tower 1
Marley MD Cooling Tower 2
Marley MD Cooling Tower 3

Détails

Lorsque l'espace est limité ou restreint, une tour de refroidissement à contre-courant peut être la solution idéale. En plus d'occuper moins d'espace sur le site, les tours de refroidissement à contre-courant peuvent avoir un poids d'installation plus faible. De plus, les coûts de tuyauterie peuvent être réduits car une seule entrée est généralement standard. Les volets d'entrée à triple passage limitent la pénétration de la lumière solaire dans le bassin de collecte afin de réduire le risque de croissance d'algues. Les tours de refroidissement à contre-courant offrent un accès facile au bassin de collecte de tous les côtés. La surface humide est entièrement fermée pour la protection contre les éléments environnementaux, et la tour de refroidissement MD utilise un système de pulvérisation résistant à la corrosion.

Fiabilité inégalée
Une construction robuste, une conception haute performance et notre garantie mécanique de cinq ans garantissent un refroidissement constant et entièrement évalué sur une large gamme d'exigences de débit et de température.

Empreinte plus petite
La conception d'une tour de refroidissement à contre-courant à tirage induit nécessite moins de surface de travail que les tours de refroidissement à flux transversal pour de nombreuses applications CVC et industrielles légères. Et comme la taille de la tour de refroidissement permet généralement d'utiliser moins d'acier, son poids réduit nécessite moins de structure de support.

Faible consommation d'énergie
L'équipement mécanique à contre-courant à tirage induit minimise la consommation d'énergie en fournissant un besoin énergétique de ventilateur inférieur à celui des tours de refroidissement à contre-courant à ventilateur centrifuge.

Facilité d'entretien
SPX Cooling Technologies a travaillé dur pour résoudre les difficultés de maintenance longtemps associées aux tours de refroidissement à contre-courant. Notre tour de refroidissement MD est dotée de portes d'accès plus grandes, d'un remplissage en bloc facilement amovible et d'autres fonctionnalités qui simplifient la maintenance.

Faible niveau sonore
La tour de refroidissement Marley MD certifiée CTI est équipée en standard de notre ventilateur à faible niveau sonore, adapté à la plupart des situations sensibles au bruit. Plusieurs options de ventilateur et d'atténuation sont disponibles pour répondre à des exigences sonores plus strictes.

Données sonores validées de manière indépendante
Les tours Marley sont les uniquement des tours de refroidissement en paquet testé selon le code de test CTI ATC-128 par des agents de test tiers agréés CTI et des ingénieurs acoustiques certifiés. Les niveaux sonores MD sont vérifié de manière indépendante pour respecter les niveaux sonores publiés.

Gestion supérieure de l'eau
Pour résoudre le problème de « projections » généralement rencontré dans les conceptions de tours de refroidissement à contre-courant d'autres fabricants, SPX présente une première dans l'industrie : un volet d'entrée à triple passage qui conserve l'eau et améliore le fonctionnement hivernal.

Approbation FM
Pour les applications de deux cellules ou plus, la tour MD est conforme à la norme d'approbation FM pour les tours de refroidissement, numéro de classe 4930.

Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

ENSEMBLE DE MOUVEMENT D'AIR
Ventilateur à haut rendement dispose d'une conception à large corde pour une efficacité maximale à faible vitesse de pointe du ventilateur.

Cylindre de ventilateur à entrée facilitée assure un flux d'air sur toute la surface et à faible turbulence à travers le cylindre.

Roulements à rouleaux sphériques sont évalués à une durée de vie L10 de 100 000 heures.

Moteur de ventilateur TEFC avec un facteur de service de 1,15, un couple variable et une isolation spéciale pour les tours de refroidissement prolongeant le cycle de vie.

Le package de mouvement d'air MD y compris le support structurel est garanti contre les défaillances pendant cinq ans.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU
Système de pulvérisation sous pression répartit l'eau uniformément sur le remplissage.

Faible encrassement Les buses en polypropylène assurent une distribution précise de l'eau sur la zone de remplissage.

Marley MC Film de remplissage en PVC thermoformé assemblé en paquets pour un retrait et un nettoyage faciles. Film de remplissage à faible colmatage également disponible pour les applications avec eaux sales.

Marley XCEL Les éliminateurs de dérive limitent les pertes par dérive à pas plus de 0,001% du débit de conception.

STRUCTURE
Contre-courant à tirage induit La conception peut nécessiter une surface de plan inférieure à celle généralement utilisée par les tours de refroidissement à flux transversal.

Construction en acier est une construction standard en acier galvanisé lourd. Série 300 en acier inoxydable en option.

Assemblage en usine assure une installation efficace sur le terrain.

Triple-pass Les persiennes d'entrée limitent les éclaboussures et empêchent la lumière du soleil de pénétrer dans le bassin de collecte de la tour de refroidissement.

OPTIONS À VALEUR AJOUTÉE
Entraînement Marley System 5 Geareducer – Ne nécessite aucune vidange d'huile pendant cinq ans, ce qui représente le niveau d'entretien le plus bas du secteur. Moins de vidanges d'huile réduisent le flux de déchets et l'impact environnemental. Des tests indépendants prouvent que le réducteur Marley Geareducer est jusqu'à 12 dBA plus silencieux que les réducteurs utilisés par d'autres fabricants de tours de refroidissement.

Bassin de collecte en acier inoxydable soudé – Pour une protection supplémentaire, toutes les pièces du bassin de collecte exposées à l’eau en circulation (y compris les éléments structurels qui font saillie dans le bassin) et toutes les options de bassin sont en acier inoxydable épais de la série 300.

Plateforme de porte d'accès mécanique – La structure en acier et la grille à barreaux sont fixées et supportées par la tour de refroidissement, permettant l'accès au système mécanique, aux éliminateurs de gouttes, au système de distribution et au remblai. Disponible assemblé en usine ou pour installation sur le terrain.

Ventilateur ultra silencieux – Le ventilateur à géométrie acoustique à large corde maximise l'efficacité tout en réduisant considérablement les niveaux sonores. Le ventilateur est construit en aluminium de qualité marine léger et durable, résistant à la corrosion et au feu.

Atténuation du son – Un dispositif d'atténuation des éclaboussures installé dans le bassin de collecte réduit efficacement et économiquement le bruit de l'eau qui tombe. Un dispositif d'atténuation de la sortie du ventilateur est également disponible.

Remplissage de film à faible colmatage – Cette option offre un degré plus élevé de résistance au colmatage pour les applications avec eau sale.

Tuyauterie de balayeuse de bassin – La tuyauterie de balayage installée en usine contribue à limiter l’accumulation de saleté et de débris dans le bassin de collecte, augmentant ainsi la filtration du système.

Systèmes de contrôle – Gamme de sophistication allant des démarreurs et déconnecteurs de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec votre bâtiment ou votre système de processus.

Variateur de vitesse – Offre le nec plus ultra en matière de contrôle de la température, de gestion de l’énergie, de contrôle du son et de longévité des équipements mécaniques.

Ensemble de contrôle du niveau d'eau à semi-conducteurs – Surveille le niveau d'eau du bassin. Les configurations optionnelles comprennent l'appoint, l'alarme de niveau d'eau élevé, l'alarme de niveau d'eau bas, les coupures de niveau haut et bas et la coupure du chauffage électrique du bassin.

Chauffe-lavabo électrique – Un thermoplongeur électrique en acier inoxydable utilise un contacteur magnétique et un circuit imprimé à semi-conducteurs pour aider à prévenir le gel par temps froid.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR