Sélectionner une page

Marley MD

Tour de refroidissement à contre-courant

Marley MD Cooling Tower

Le Marley MD est une tour de refroidissement à contre-courant assemblée en usine. Pour de nombreuses applications CVC et industrielles légères, cette conception nécessite moins de surface de plan et offre une plus grande flexibilité de placement sur site qu'une tour de refroidissement à flux transversal comparable. Une sélection plus large de tailles de boîtes et davantage d'options de conception ont élargi la gamme de produits polyvalents MD. De nouvelles sélections avec un remplissage de type film antisalissure élargissent les applications du MD pour inclure les eaux de traitement à haute teneur en solides.

Configurations d'installation dos à dos pour tous les modèles offrent encore plus d’adaptabilité au placement du site. Des plates-formes d'accès mécaniques en option sont désormais disponibles, qu'elles soient assemblées en usine ou installées sur site, qui permettent accès sécurisé au système mécanique, au système de distribution d'eau, aux éliminateurs de remplissage et de gouttes. Le Marley MD est une tour de refroidissement certifiée CTI et entièrement conçue pour une large gamme d'exigences de débit et de température.

Assemblée

Assemblé en usine
Marque : Marley

Configuration

Contre-courant
Disponibilité : dans le monde entier

Capacité

Débit : 267-2 268 gpm
(61-515 m3/h)

Capacité thermique : 89-756 tonnes
(391-3323 kW)

Certifications

Certifié CTI
Conforme à l'OSHA
APPROUVÉ FM
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Certifié Eurovent
Marley MD Cooling Tower 1
Marley MD Cooling Tower 2
Marley MD Cooling Tower 3

Détails

Lorsque l’espace est limité ou autrement restreint, une tour de refroidissement à contre-courant peut être une solution idéale. En plus d'occuper moins d'espace sur le site, les tours de refroidissement à contre-courant peuvent avoir un poids installé inférieur. De plus, les coûts de tuyauterie peuvent être réduits car une seule entrée est généralement standard. Les persiennes d'entrée à triple passage limitent la lumière du soleil entrant dans le bassin de collecte afin de réduire le potentiel de croissance des algues. Les tours de refroidissement à contre-courant offrent un accès facile au bassin de collecte de tous les côtés. La surface humide est totalement fermée pour se protéger des éléments environnementaux, et la tour de refroidissement MD utilise un système de pulvérisation résistant à la corrosion.

Fiabilité inégalée
Une construction robuste, une conception haute performance et notre garantie mécanique de cinq ans garantissent un refroidissement constant et pleinement évalué sur une large gamme d'exigences de débit et de température.

Empreinte réduite
La conception des tours de refroidissement à contre-courant à tirage induit nécessite moins de surface que les tours de refroidissement à flux transversal pour de nombreuses tâches de CVC et d'industrie légère. Et comme la taille de la tour de refroidissement entraîne généralement moins d'acier utilisé, son poids réduit nécessite moins de structure de support.

Faible consommation d'énergie
Les équipements mécaniques à contre-courant à tirage induit minimisent la consommation d'énergie en fournissant un besoin énergétique de ventilateur inférieur à celui des tours de refroidissement à contre-courant à ventilateur centrifuge.

Facilité d'entretien
SPX Cooling Technologies a travaillé dur pour résoudre les difficultés de maintenance longtemps associées aux tours de refroidissement à contre-courant. Notre tour de refroidissement MD offre des portes d'accès plus grandes, des blocs de remplissage facilement amovibles et d'autres fonctionnalités qui simplifient la maintenance.

Son faible
La tour de refroidissement Marley MD certifiée CTI est livrée en standard avec notre ventilateur à faible niveau sonore, adapté à la plupart des situations sensibles au bruit. Plusieurs options de ventilateurs et d’atténuation sont disponibles pour répondre à des exigences sonores plus strictes.

Données sonores validées de manière indépendante
Les tours Marley sont les uniquement des tours de refroidissement en paquet Testé selon le code de test CTI ATC-128 par des agents de test tiers sous licence CTI et des ingénieurs acoustiques certifiés. Les niveaux sonores du MD sont vérifié de manière indépendante pour respecter les niveaux sonores publiés.

Gestion supérieure de l'eau
Pour résoudre le problème des « éclaboussures » que l'on retrouve généralement dans les conceptions de tours de refroidissement à contre-courant d'autres fabricants, SPX introduit une première dans l'industrie : une grille d'entrée à triple passage qui conserve l'eau et améliore le fonctionnement hivernal.

Approbation FM
Pour les applications de deux cellules ou plus, la tour MD est conforme à la norme d'approbation FM pour les tours de refroidissement, classe numéro 4930.

Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

ENSEMBLE DE MOUVEMENT D'AIR
Ventilateur à haut rendement a une conception à large corde pour une efficacité maximale à faible vitesse de pointe du ventilateur.

Cylindre de ventilateur à entrée facilitée assure un flux d'air peu turbulent sur toute la surface à travers le cylindre.

Roulements à rotule sur rouleaux ont une durée de vie L10 de 100 000 heures.

Moteur de ventilateur TEFC avec un facteur de service de 1,15, un couple variable et une isolation spéciale pour le fonctionnement des tours de refroidissement, cela prolonge le cycle de vie.

Le package de déplacement d’air MD y compris le soutien structurel, est garanti contre toute défaillance pendant cinq ans.

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU
Système de pulvérisation sous pression répartit l'eau uniformément sur le remplissage.

Faible colmatage Les buses en polypropylène assurent une distribution précise de l'eau sur la zone de remplissage.

Marley MC Film PVC thermoformé assemblé en paquets pour un retrait et un nettoyage faciles. Un film de remplissage à faible encrassement est également disponible pour les applications d'eau sale.

Marley XCEL les éliminateurs de dérives limitent les pertes par dérive à 0,001% maximum du débit de conception.

STRUCTURE
Contre-courant à tirage induit la conception peut nécessiter moins de surface de plan que celle utilisée généralement par les tours de refroidissement à flux croisés.

Construction en acier est une norme de construction en acier galvanisé lourd. Acier inoxydable série 300 en option.

Assemblage en usine garantit une installation efficace sur le terrain.

Triple passe les persiennes d'entrée limitent les éclaboussures et empêchent la lumière du soleil de pénétrer dans le bassin de collecte de la tour de refroidissement.

OPTIONS À VALEUR AJOUTÉE
Entraînement Marley System 5 Geareducer – Ne nécessite aucune vidange d’huile pendant cinq années complètes, ce qui représente les exigences d’entretien les plus faibles de l’industrie. Moins de vidanges d'huile réduisent le flux de déchets et l'impact environnemental. Des tests indépendants prouvent que Marley Geareducer est jusqu'à 12 dBA plus silencieux que les réducteurs utilisés par d'autres fabricants de tours de refroidissement.

Bassin de collecte en acier inoxydable soudé – Pour une protection supplémentaire, toutes les pièces du bassin de collecte exposées à l'eau en circulation (y compris les éléments structurels qui font saillie dans le bassin) et toutes les options de bassin sont en acier inoxydable de gros calibre de la série 300.

Plateforme de porte d'accès mécanique – La structure en acier et le grillage sont fixés et soutenus par la tour de refroidissement, permettant l'accès au système mécanique, aux éliminateurs de gouttes, au système de distribution et au remplissage. Disponible assemblé en usine ou pour installation sur site.

Ventilateur ultra silencieux – Le ventilateur à géométrie acoustique à large corde maximise l’efficacité tout en réduisant considérablement les niveaux sonores. Le ventilateur est construit en aluminium de qualité marine léger et durable, résistant à la corrosion et au feu.

Atténuation acoustique – Les moyens d'atténuation des éclaboussures installés dans le bassin de collecte réduisent le bruit des chutes d'eau de manière efficace et économique. L'atténuation de la sortie du ventilateur est également disponible.

Remplissage de film à faible encrassement – Cette option offre un degré plus élevé de résistance au colmatage pour les applications avec eaux sales.

Tuyauterie de balayeuse de bassin – La tuyauterie de balayeuse installée en usine aide à limiter l’accumulation de saleté et de débris dans le bassin de collecte, augmentant ainsi la filtration du système.

Systèmes de contrôle – Gamme de sophistication allant des démarreurs et débranchements de ventilateurs standard aux contrôleurs logiques programmables qui fonctionnent en conjonction avec votre bâtiment ou votre système de processus.

Variateur de vitesse – Fournit le nec plus ultra en matière de contrôle de la température, de gestion de l’énergie, de contrôle du son et de longévité des équipements mécaniques.

Ensemble de contrôle du niveau d'eau à l'état solide – Surveille le niveau d’eau du bassin. Les configurations facultatives incluent l'appoint, l'alarme de niveau d'eau élevé, l'alarme de niveau d'eau faible, les coupures de niveau haut et bas et la coupure du chauffe-bassin électrique.

Chauffe-bassin électrique – Un thermoplongeur électrique en acier inoxydable utilise un contacteur magnétique et un circuit imprimé à semi-conducteurs pour éviter le gel par temps froid.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment des ateliers de maintenance des tours School of Cool®.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR