Marley NC Everest
Tour de refroidissement à flux transversal
LE SOMMET DU REFROIDISSEMENT EST ICI.
Assemblée
Marque : Marley
Certifications
Conforme à l'OSHA
APPROUVÉ FM
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Certifié Eurovent
Capacité
Débit: 3 933 à 6 567 gpm (893 à 1 491 m3/h)
Capacité thermique : 1 311 à 2 189 tonnes (5 763 à 9 623 kW) par cellule
Configuration
Disponibilité : dans le monde entier
Détails
Comparée à d'autres tours de refroidissement monocellulaires assemblées en usine, NC Everest offre des avantages monumentaux pour les applications CVC et industrielles légères:
- Capacité de refroidissement supérieure à celle de toute autre tour de refroidissement à flux croisés dans le monde
- Des économies d'énergie plus élevées avec jusqu'à 35% de puissance de ventilateur en moins
- Tuyauterie et connexions électriques réduites pour de plus grandes économies d'installation
- Accès intérieur inégalé pour des inspections et une maintenance plus faciles et plus sûres
Refroidissement des procédés et industrie lourde applications:
Par rapport aux tours érigées sur le terrain, NC Everest offre des avantages considérables pour Applications industrielles lourdes et énergétiques:
- Capacité de refroidissement supérieure à celle de toute autre tour de refroidissement à flux transversal pré-assemblée dans le monde
- Livraison plus rapide jusqu'à 60%
- Installation plus rapide jusqu'à 80%
- Plus de flexibilité sur le site et un processus d'assemblage plus sûr
- Aucune construction coûteuse de bassin en béton n’est requise
- Économies d'énergie plus élevées avec une réduction jusqu'à 20% de l'énergie de la pompe
- Taux de dérive le plus bas, jusqu'à 0,0005% de débit d'eau en circulation
CONCEPTION ET MATÉRIAUX ROBUSTES
- Structure en acier épais, galvanisé ou inox
- Garantie 5 ans sur les composants mécaniques
- Véritable et robuste Marley Geareducer® conduire
- Média de remplissage d'échange thermique en PVC économe en énergie
- Persiennes intégrées et éliminateurs de dérives
PERFORMANCE THERMIQUE CERTIFIÉE
Certifié par le Cooling Technology Institute pour répondre aux performances thermiques spécifiées.
APPROUVÉ FM
Approuvé FM pour une utilisation sans système de protection incendie dans les applications multicellulaires afin de permettre une assurance de fonctionnement plus abordable.
AVANTAGES OPÉRATIONNELS
- Moins d’exposition au soleil pour réduire les besoins en traitement de l’eau
- Fonctionnement fiable par temps froid grâce à la conception à flux transversal
- Système de distribution d'eau à débit variable pour une efficacité énergétique améliorée en dehors des heures de pointe
ACCÉDEZ À DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES TOURS DE REFROIDISSEMENT MARLEY NC ICI.