Marley NC Fibre de verre
Tour de refroidissement à flux transversal
Détails du produit:
Disponibilité: Non disponible aux États-Unis et au Canada
Plage de gal/min : 303-4461 (69-1013 m3/h)
Capacité thermique : 101-1487
(444-6537 kW)
Certification CTI pour les performances thermiques et acoustiques
Certifié Eurovent
101 – 1455 tonnes par cellule
Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Option structure inox
Les persiennes intégrées aident à prévenir les éclaboussures d'eau et le givrage pendant le fonctionnement hivernal
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?
Le Marley® La tour de refroidissement en fibre de verre NC offre haute valeur avec le résistance exceptionnelle à la corrosion de la fibre de verre, un structure de support en acier solide et Composants conçus par Marley.
De ce produit de puissance industrielle, les clients reçoivent le intégrité inégalée, performance, et fiabilité attendu pour les applications CVC et industrielles exigeantes.
Offre de sélection de tours nombreuses tailles de boîtes, assemblés en usine ou installés sur site, avec des capacités de refroidissement de 450 à 6 400 kW (1 455 tonnes nominales) par cellule dans des conditions CTI standard.
Contrairement à de nombreuses configurations de tour, la tour de refroidissement en fibre de verre Marley NC peut être entretenue en ligne ; les pompes peuvent rester opérationnelles pendant le nettoyage et les inspections du système de distribution. La conception à flux transversal de la tour et les grandes portes d'accès favorisent un accès facile.
Longue durée de vie
La tour de refroidissement NC en fibre de verre est conçue avec des matériaux robustes. Les composants mouillés en polyester renforcé de fibre de verre (FRP) fonctionnent de manière fiable dans les enceintes chaudes et humides des tours de refroidissement. Les options de structure de support en acier incluent l'acier galvanisé à chaud, l'acier inoxydable 304 et l'acier inoxydable 316 pour aider à résister à l'exposition à des environnements très difficiles.
Données sonores certifiées CTI
Les performances acoustiques sont importantes, surtout dans les environnements sensibles au bruit. Toutes les données acoustiques publiées pour les tours de refroidissement Marley NC Steel sont certifiées CTI, garantissant ainsi le respect des niveaux sonores spécifiés. Chaque unité est équipée de série d'un ventilateur silencieux, et des options de ventilateurs et d'atténuation supplémentaires sont disponibles pour répondre aux exigences acoustiques les plus strictes.

Faibles coûts d'exploitation
Le système de remplissage et les ventilateurs Marley haute performance, la distribution d'eau par gravité et les systèmes d'entraînement mécanique fonctionnent de concert pour optimiser le refroidissement tout en réduisant la consommation d'énergie des ventilateurs. Les composants mécaniques bénéficient d'une garantie de cinq ans et sont équipés du réducteur Marley.® La transmission par engrenages ne nécessite aucun entretien pendant les cinq premières années.
Performances toutes saisons
La tour de refroidissement en fibre de verre NC est fiable dans la chaleur de l'été et adaptable aux techniques de gestion de l'énergie telles que le débit variable et le « refroidissement gratuit » pendant les saisons intermédiaires. Ses persiennes intégrées aident à protéger contre l’accumulation de glace en plein hiver.
Protection de ventilateur amovible en acier soudé de gros calibre. Galvanisé à chaud après fabrication.
Le cylindre du ventilateur à entrée facilitée garantit une zone entière et un faible flux d'air turbulent à travers le cylindre.
Le ventilateur à haute efficacité a une conception à large corde pour une efficacité maximale à faible vitesse de pointe du ventilateur.
Le moteur de ventilateur TEAO est spécialement isolé pour les tours de refroidissement.
Système de distribution d'eau
Le système de distribution à flux gravitaire permet une maintenance facile pendant que la tour est en fonctionnement. Les couvercles de bassin sont standards.
Les buses en polypropylène Marley Spiral Target résistent au colmatage et nécessitent un entretien minimal.
Film PVC thermoformé Marley MX suspendu à des tubes en acier de construction. Les éliminateurs et les persiennes intégrés maintiennent l'eau en circulation confinée au remplissage, même à faible débit d'air.
Les éliminateurs de dérive peuvent atteindre des taux de dérive aussi bas que 0,0005% du débit de conception.
Brides d'entrée et de sortie en fonte robuste.
Bassin de collecte incliné pour faciliter la vidange et le nettoyage.
Structure
La configuration Crossflow permet une maintenance en ligne plus facile et plus sûre. La passerelle intérieure est standard.
Construction FRPOptions de sous-structure galvanisées et en acier inoxydable disponibles.
L'assemblage sur site simplifie le transport vers le chantier.
La grande porte d'accès permet une inspection visuelle rapide du bassin d'eau froide, de la structure interne, des éliminateurs de gouttes et de l'équipement mécanique dans la zone du plénum.
Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.
Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :
VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.
Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.