Sélectionner une page

Marley Round Tirage Forcé

Tour de refroidissement à tirage forcé

Marque: Marly | Type de produit: Tours de refroidissement
Marley Round Forced Draft 1
Marley Round Forced Draft 2
Marley Round Forced Draft 3

Détails du produit:

 Disponibilité: Mondial
 Plage de gal/min : 1200- 250000
Qu'est-ce qu'une tour de refroidissement ?

Les tours de refroidissement rondes à tirage forcé sont idéales pour traiter des débits d'eau de refroidissement plus importants.

Une consommation d'énergie réduite, un encombrement favorable, des effets de recirculation minimisés, un comportement opérationnel optimal pour les applications en eau salée et l'aspect esthétique ne sont que quelques-uns des avantages des tours de refroidissement rondes avec ventilateurs à tirage forcé.

Principe des tours de refroidissement circulaires avec ventilateurs à tirage forcé
La coque hyperbolique permet d'obtenir un effet de tirage naturel qui soutient les ventilateurs disposés sur la circonférence de la coque de la tour de refroidissement. La consommation d'énergie des ventilateurs est ainsi réduite. La tour de refroidissement est divisée en différentes sections, qui peuvent être isolées, pour garantir un fonctionnement avec des quantités d'eau plus faibles. Les activités de maintenance peuvent également être effectuées dans des sections fermées pendant que le reste de la tour de refroidissement est toujours en fonctionnement.

Réduction des coûts d'exploitation
Comme l'effet de tirage naturel soutient les ventilateurs, la consommation d'énergie est réduite. Des coûts d'exploitation considérablement réduits sont obtenus notamment grâce à l'utilisation de moteurs à deux vitesses.

Élimination des effets de recirculation
Le panache est conduit par la calandre supérieure, ce qui élimine l'effet de recirculation. Contrairement aux tours de refroidissement à cellules, où il faut tenir compte du risque que le panache tombe au sol et soit aspiré dans la tour de refroidissement.

Application d'eau salée
La montée plus importante du panache entraîne une dispersion plus large. Cela signifie que pour les applications en eau de mer, les particules de sel sont également mieux réparties dans l'air et la concentration de sel résultante au sol est considérablement réduite.

Espace requis
Dans le cas des tours de refroidissement circulaires, l'effet de recirculation n'est pas à prendre en compte, ce qui réduit l'encombrement. La forme circulaire est également plus avantageuse par rapport aux rangées de tours de refroidissement disposées à des distances définies.

Merci pour votre récent achat auprès de SPX Cooling Technologies, Inc. Nous apprécions votre confiance et sommes impatients de vous servir à l'avenir.

Avantages de l'enregistrement de votre produit SPX :

VOUS ÊTES GARANTI ! L'installation de votre produit est vérifiée et la garantie est activée.
VOUS ÊTES AVERTI ! Vous recevez une notification immédiate des informations importantes sur le produit et des alertes de service.
VOUS ÊTES INCLUS ! Vous recevez des invitations à des programmes et événements éducatifs exclusifs, notamment School of Cool® ateliers de maintenance de tours.
NOUS VOUS ENTENDONS! Vos opinions sur nos produits, services, support technique et programmation sont demandées dans des enquêtes vocales auprès des clients.

Les conditions de garantie limitée de SPX Cooling Technologies s'appliqueront. Pour plus de détails sur votre couverture de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie inclus avec votre produit.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour enregistrer votre produit. Veuillez vous assurer que les informations fournies sont exactes – tous les champs sont obligatoires pour enregistrer votre produit.

fr_FR